alert icon
Internet Explorer 8 또는 9는 이 웹사이트에서 지원하지 않습니다. 최신 브라우저를 사용하세요.
메시지 숨기기 hide icon

FPSO 선박용 Swagelok 솔루션

가동 시간을 극대화하고 위험을 최소화하는 안전하고 효율적인 FPSO 선박 유체 시스템에 필요한 전문가 지원, 내구성 높은 부품, 글로벌 리소스.

현지 팀에 문의하세요
오일, 가스, 케미컬로 돌아가기

Swagelok FPSO 유체 시스템 전문 기술로 가동 시간 극대화

심해와 외딴 시추 위치에서는 부유식 원유생산 저장 하역 설비(FPSO) 선박이 고정 플랫폼의 비용 효율적이고 효과적인 대안으로 모멘텀을 얻어가고 있습니다.

Swagelok은 오일 및 가스 산업 분야에서 수십 년의 경험을 활용하며, 고객이 FPSO 선박의 유체 시스템 부품을 구축, 관리 또는 개장할 때 가장 먼저 떠오르는 문제를 이해하고 있습니다. 정시 납품과 지속적인 가용성이 필요한 면밀한 커미셔닝 스케줄이나, 장기적 성능을 제공하는 안전하고 신뢰성 높으며 환경적으로 적합한 시스템에 대한 요구 모두, Swagelok은 고객이 FPSO 투자를 최대한 활용하도록 지원할 준비가 되어 있습니다. Swagelok 전문가 팀은 해양 환경에서 신뢰성 높은 운영을 보장할 수 있도록 고객 FPSO 건설 프로젝트 에 대해 기술 상담, 물류 및 공급망 리소스, 현장 지원, 교육을 제공합니다.

Swagelok이 공급망 전반에서 고객을 어떻게 지원합니까?

FPSO 소유주/운영업체 아이콘

소유주/운영업체:

국제적 입지, 제품의 폭넓음, 견실한 생산량은 제품과 지원을 즉시 사용할 수 있음을 보장함으로써 가동 시간과 안전을 극대화하는 동시에 비용과 환경적 위험을 최소화하는 요소입니다. Swagelok은 고객이 필요할 때 사용할 수 있는 막대한 글로벌 제품 재고를 보유하고 있습니다.

FPSO 설계, 조달, 시공(EPC) 아이콘

설계, 조달, 시공(EPC):

제품이 운영업체 사양을 준수함을 보장하고 제품, 표준화된 교육, 기술 지원의 단일 창구를 제공함으로써 원활한 프로젝트 이행을 지원합니다. Swagelok은 원활한 정시 프로젝트 이행에 필요한 제품의 적합성을 보장하고, 표준화된 교육을 제공하며, 기술 지원을 제공함으로써 EPC를 지원합니다.

FPSO 조선소 통합업체 아이콘

조선소/통합업체:

포괄적인 프로젝트 관리 지원에는 국제 유체 시스템 건설 프로젝트를 지원할 준비가 되어 있는 글로벌 리소스의 뒷받침 아래, 고객의 요구를 이해하는 현지 전문가가 포함됩니다.

FPSO 패키지 벤더 아이콘

패키지 벤더:

프로젝트의 정시 이행을 지원할 수 있도록 제품, 교육, 현장 서비스를 정시에 정확하게 공급합니다.

 

라인 

Swagelok의 지원에 의지해 보십시오.

문의하기

라인

기어 및 렌치 아이콘

FPSO 설치 및 커미셔닝

고품질 Swagelok 부품 및 솔루션은 FPSO 선박에서 운영 효율성, 신뢰성, 안전을 극대화하고 핵심 시스템이 설계대로 작동하도록 보장하는 데 도움이 됩니다. 또한, Swagelok 맞춤형 설계 및 조립 서비스와 더불어 유체 시스템 교육은 훅업 및 커미셔닝 중 인력과 환경을 보호하는 동시에 비용이 많이 드는 가동 중단과 수리를 줄여주는 간단하면서 누설 없는 설치 공정을 보장함으로써 프로젝트의 정시성을 유지하도록 지원할 수 있습니다.

Swagelok에서 재료과학은 핵심 경쟁력입니다. FPSO는 염수, 극한의 온도, 부식성 환경에 대한 노출을 포함하여 혹독한 환경에서 운영됩니다. Swagelok의 재료과학 분야 전문 기술은 부품이 이러한 문제에 견딜 수 있도록 보장합니다.

Swagelok을 선택하면 신뢰성 높은 부품과 솔루션을 필요할 때 즉시 사용 가능함을 확신할 수 있습니다. Swagelok은 현지와 글로벌 수준에서 정시 납품과 지속적인 제품 가용성을 보장하고자 전력을 기울이고 있습니다. 고객이 가장 많이 사용하는 제품은 즉시 접근할 수 있도록 현지에 비축됩니다. 더불어, Swagelok은 지역 창고에 수천 가지의 표준 제품 재고를 보유하며, 상당한 원자재 재고를 유지하고 있고, 공급업체와 협력하여 공급망 안정성을 보장하는 글로벌 전문가 팀을 고용하고 있습니다.

상부구조물 엄빌리컬 종단 장치(Topside Umbilical Termination Units, TUTU)

해저 장비에서 FPSO 상부설비까지 연결되는 엄빌리컬(umbilical)의 연결 지점 역할을 하는 상부구조물 엄빌리컬 종단 장치(TUTU)에는 내구성 높은 내식성 부품이 필요합니다. 누설 없는 연결은 TUTU에서 필수 서비스를 라우팅하고, 해저 시스템을 제어 및 모니터링하며, 유지보수 활동에 필요한 안전한 차단 기능을 제공할 수 있도록 합니다. 압력, 유량, 유체에 대한 시스템 변수를 충족하는 즉시 사용 가능한 Swagelok 부품을 선택해 보십시오.

유압 동력 장치(HPU)

상부설비, 터릿, 해저 생산 시스템에 일관적인 동력을 공급하는 일은 FPSO 선박에서 매우 중요합니다. 신뢰할 수 있는 부품으로 제조된 잘 설계된 유압 동력 장치(HPU)는 시스템이 효율적으로 작동하도록 보장함으로써 비용이 많이 드는 가동 중단과 더불어 안전 및 환경 위험도 방지합니다. 고품질 Swagelok 부품, 모듈형 솔루션, 자본재 프로젝트가 HPU 시스템 요구에 대응할 것을 확신하셔도 좋습니다. 

화학물질 주입(CI) 시스템

화학물질 주입(CI) 시스템은 생산정에 정밀하고 반복적으로 화학물질을 공급하여 생산을 최적화합니다. CI 시스템은 수백 가지 부품으로 구성될 수 있습니다. 시스템을 누설 없는 상태로 유지하는 것은 사람과 환경을 보호하는 동시에 가동 중단과 생산 손실을 줄이는 데에도 중요한 요소입니다. 밸브, 피팅 분야 전문 기술, 숙련된 필드 엔지니어가 실행하는 현장 검사, 설치 검증을 포함한 고급 서비스는 최적의 시스템 성능과 신뢰성을 보장합니다.

공정 및 분석용 계장

FPSO 선박에서 공정 및 분석 계장 시스템은 혹독한 환경에서 작동될 수 있습니다. Swagelok이 해당 시스템에 적합한 제품과 재질을 선택하는 데 도움이 되는 기술적 전문 지식과 상담을 제공할 것이라고 기대하셔도 좋습니다. 훅업 및 커미셔닝 중의 재작업뿐 아니라 비용이 많이 드는 유지보수 및 수리를 최소화할 수 있도록, Swagelok 설치 감독 서비스에는 교육 및 경쟁력 관리, 현장 재질 관리, 기술 지원, 검사, 시스템 플러싱 지침이 포함됩니다.

회전 장비

신뢰성 높은 유압, 계장, 안전 시스템은 FPSO 선박에서 필수입니다. 시스템이 극한의 압력과 온도에서 작동할 수 있을 뿐 아니라, 부식성 환경과 진동에 노출될 수도 있기 때문입니다. 파이프 대신 Swagelok 튜빙을 선택하면 누설 경로를 줄이고 가동 시간을 보장하는 데 도움이 됩니다. 또한, Swagelok은 펌프, 컴프레서, 터빈 및 기타 회전 장비를 온라인 상태로 유지할 수 있도록 설계된 일련의 메커니컬 씰 지원 시스템을 공급하며, 이를 통해 생산 중단과 수익 순실을 완화할 수 있습니다. 메커니컬 씰 지원 시스템은 씰 표면에 윤활을 제공하고, 압력과 온도를 제어하며, 씰에서 잔류물을 제거하고, 시스템 공정 유체가 대기로 누설되는 것을 방지함으로써 씰 수명을 늘려줍니다.

그랩 샘플링 시스템

그랩 샘플링 시스템은 대표성 있는 샘플을 전달하고, 작업자가 시스템을 안전하게 사용하도록 지원하며, 관리 연속성(Chain of custody) 준수를 유지하고, 적절한 공정 제어 결정을 내릴 수 있도록 지원해야 합니다. 적절한 시스템을 결정하려면 샘플이 공정 조건을 대표함을 보장할 수 있도록 기술적 전문 지식과 함께 필요한 샘플 압력, 온도, 상(phase), 호환성, 화학적 조성에 대한 평가가 필요합니다. Swagelok 표준화 그랩 샘플링 시스템에는 현지 구성, 조립, 지원; 모범 사례에 따라 제조된 최적화된 구조; 명확한 라벨과 손쉬운 작동; 시스템 요구 사항을 충족하는 적응성; 공인 기술자에 의한 조립 및 테스트가 포함됩니다.

가스 분배

FPSO의 실험실 또는 핵심 생산 직무에 사용되는 적절하게 설계 및 설치된 가스 분배 시스템은 효율성과 안전을 강화하는 동시에 유지보수 문제와 관련 비용을 최소화합니다. 네 가지 표준 서브시스템 구조로 공급되는 완전한 조립 및 테스트를 거친 Swagelok 가스 분배 시스템을 고려해 보십시오.

암모니아 샘플링 시스템그랩 샘플링 시스템캘리브레이션 및 방향 전환 모듈사전 설계 서브시스템

 

귀사 FPSO 선박의 유체 시스템을 지원하는 데 사용할 수 있는 Swagelok 제품은 무엇입니까?

화학물질 주입 시스템 그랩 샘플링 시스템 HPU TUTU
튜브 피팅 X  X X X
FK 시리즈 중압 피팅 X  X X X
FKB 시리즈 볼 밸브 X X X  
GB 시리즈 관통 유로형 볼 밸브       X
체크 밸브 X  X X X
니들 밸브 X  X X X
그랩 샘플 판넬   X    
중압 및 고압 튜빙 X X X X
글로벌 건설 서비스  X  X  X
설계 및 조립 서비스 X X X X
유체 시스템 교육
X

훅업 및 커미셔닝 서비스   X  X  X  X
샘플 시스템 평가 및 자문 서비스
X

  

FPSO 선박 프로젝트에 대한 추가 지원이 필요하다면, 현지 공인 Swagelok 판매 및 서비스 센터에 문의하는 것을 고려해 보십시오.

Swagelok이 유체 시스템 요구를 지원할 수 있으며, pre-FEED 및 FEED 단계에서 시작하여 소유주 회사 및 EPC와 상담하여 표준화 및 사양 설정을 지원하고, 효과적이며 비용 효율적인 구성을 추천할 수 있습니다.


 

이 팀은 프로젝트 전반에 걸쳐 귀사와 함께 비용을 관리하고 목표 달성을 지원합니다.

현지 팀 찾기

부유식 원유생산 저장 하역 설비(FPSO) 선박