Swagelok 해저용 부품: 해양 시추 문제에 대응하는 신뢰성 높은 솔루션
Swagelok 해저용 솔루션으로 유정 무결성 보호
시추 및 해저 시스템은 업스트림 오일 및 가스 탐사 및 생산에서 핵심적인 요소입니다. 해양, 해저 설비는 심해, 높은 압력, 부식성 환경 등 세계에서 가장 까다로운 환경 중 일부에서 운영됩니다. 이 시스템은 해저 아래에서 탄화수소에 접근, 관리, 생산하는 작업을 담당하므로 견고하고 신뢰성 높으며 안전한 유체 시스템 솔루션이 필요합니다.
Swagelok은 이러한 작업의 복잡성을 잘 이해하고 있습니다. Swagelok 해저용 솔루션은 웰헤드 제어에서 유압 동력 장치 및 화학물질 주입 시스템에 이르는 해양 시추 및 해저 스키드에 핵심적인 시스템을 지원하도록 설계되었습니다. Swagelok은 가동 중단을 최소화하고 신뢰성을 극대화하며, 국제 안전 및 환경 표준의 준수를 보장함으로써 운영업체가 유정 무결성을 보호하도록 지원합니다.
시추 및 해저 애플리케이션
- 해양 시추 플랫폼: 심해 탐사 및 생산용 구조물.
- 해저 제어 시스템: 수중 장비의 원격 모니터링 및 관리 기술.
- 유압 동력 장치(HPU): 유정 제어 및 생산 시스템에 동력을 공급합니다.
- 화학물질 주입 시스템: 생산을 최적화하고 장비를 보호할 수 있는 화학물질을 공급합니다.
- 공정 및 분석 계장: 안전성과 효율성을 보장할 수 있도록 시스템 상태를 모니터링합니다.
- 회전 장비: 신뢰성 높은 씰 지원 시스템으로 펌프, 컴프레서, 터빈을 지원합니다.
해저 성능에 적합하도록 설계
해저 및 해양 시추 환경에서, 운영업체는 시스템 수명, 계획되지 않은 유지보수, 노후화되는 인프라, 비용이 많이 드는 조치 위험 등 지속적인 문제에 직면합니다. 운영업체는 모든 해저용 부품이 바닷물, 압력 사이클링, 부식성 화학물질에 노출되더라도 수년간 신뢰성 높게 작동함을 확신할 수 있어야 합니다. Swagelok은 핵심 제어 라인에서 누설을 방지하고, 복잡한 유압 네트워크 내의 문제 해결을 간소화하며, 발전하는 업계 표준에 대한 호환성을 보장할 수 있는 솔루션을 공급하면서 이러한 우선순위에 대응하고 있습니다.
수리에 대한 접근성이 제한적이고 모든 조치가 생산 중단으로 이어질 수 있는 원격 위치에서는 가동 시간을 유지하는 것이 매우 중요합니다. Swagelok의 해양 시추 솔루션은 극한의 압력과 온도라는 혹독한 해저 환경을 견딜 수 있도록 설계됩니다.
- Swagelok 피팅, 밸브, 튜빙은 고압 애플리케이션에 적합한 등급이며, 광범위한 온도 범위에서 무결성을 유지합니다
- 내식성: 316 스테인리스강, 2507 합금, 625 합금, NACE 인증 재질 은 바닷물, Sour 가스, 기타 부식성 약제에 대한 보호 기능을 제공합니다
- 진동 및 기계적 응력: 안정성을 중심으로 설계된 Swagelok 부품 은 누설 경로를 줄이며 진동과 동작으로 발생되는 장애를 방지합니다
- 사용 편의성 및 유지보수: 모듈형 어셈블리와 표준화된 시스템으로 접근하기 어려운 해저 위치에서도 설치와 유지보수가 간편합니다
핵심 시스템용 해저 솔루션
시추 및 해저 시스템을 관리하는 운영업체는 높은 위험에 노출되어 있으며, 비용이 많이 드는 가동 중단, 환경적 위험, 생산 지연을 방지하려면 모든 부품이 완벽한 성능을 발휘해야 합니다. 압력 급등 도중 시스템 무결성을 유지할 수 있는 역량이나, 엄격한 산업 인증을 충족하는 부품의 조달 문제나, 새로운 장비를 기존 인프라에 통합하는 복잡성 등이 모두 해당됩니다.
Swagelok은 추적 용이성, 규정 준수, 장기적 신뢰성에 중점을 두고, 엄격하게 설계된 해저용 제품뿐 아니라 완벽한 부가가치 서비스 모음을 통해 운영업체가 가장 까다로운 해양 문제를 해결하도록 지원합니다.
- 유압 동력 장치(HPU): 혹독한 해양 환경에서 유정 제어, 폭발 방지장치(blowout preventer), 생산 장비에 신뢰성 높은 유공압을 보장합니다
- 해저 제어 모듈: 해저에 있는 핵심 생산 장비의 신뢰성 높은 원격 모니터링과 관리를 통해 가동 중단과 위험을 최소화합니다
- 화학물질 주입 시스템: 생산을 최적화하고 부식과 스케일링으로부터 장비를 보호하는 데 필요한 화학물질을 효율적으로 공급합니다.
- 공정 및 분석 계장: 극한의 해저 조건에서도 공정 제어 및 안전에 필요한 정확한 모니터링 및 샘플링을 유지합니다
- 계장 및 제어 라인: 누설과 장애를 방지하는 동시에, 소구경(small-bore) 튜빙 및 파이프를 사용한 신뢰성 높은 신호 전송과 장비 제어를 보장합니다
- 회전 장비: 까다로운 해저 작업을 견딜 수 있는 메커니컬 씰 시스템으로 펌프, 컴프레서, 터빈을 지지합니다
- 표준화 어셈블리: 그랩 샘플링 판넬, 가스 분배 시스템, 맞춤형 어셈블리로 연결 지점을 줄이고, 유지보수를 간소화하며, 사용 편의성을 높일 수 있습니다
안전, 규정 준수, 지속 가능성
시추 및 해저 작업에서는 안전이 타협할 수 없는 조건입니다. Swagelok의 해양 시추 솔루션은 고객이 다음과 같은 표준을 충족하거나 초과하도록 지원합니다.
Swagelok 제품은 엄격하게 테스트되고 한정 평생 보증이 제공되므로, 모든 연결구를 안심하고 사용할 수 있습니다. Swagelok은 또한 지속 가능성 이니셔티브를 지지하며, 운영업체가 누출을 저감하고, 에너지 효율을 개선하며, 미래의 연료를 준비하도록 지원합니다.
해저 솔루션에서 Swagelok을 차별화하는 요소는 무엇입니까?
Swagelok은 심층적인 기술 전문성을 충실한 글로벌 지원 네트워크와 결합했습니다. 외딴 고위험 환경에서 사업을 운영하는 고객들은 단지 제품뿐 아니라 파트너십 측면에서 Swagelok에 의존합니다. Swagelok 필드 엔지니어와 전문 기술자들이 시스템 설계에 협력하고, 복잡한 문제를 해결하며, 설치 및 유지보수 모범 사례를 추전할 것임을 알기 때문입니다. 또한, Swagelok 재료과학 팀은 장기적 신뢰성과 비용 효율성의 균형을 유지하면서 가장 가혹한 해저 조건을 견디는 데 적합한 합금과 구성을 선택하도록 도울 수 있습니다.
Swagelok은 제품 품질 이외에 규정 준수의 압력, 추적 용이성의 필요성, 가동 중단 최소화도 중요함을 이해하고 있습니다. 새로운 장비를 통합하는 중이든, 레거시 시스템을 업그레이드하는 중이든 또는 장래 운영 수요에 대비하는 중이든 관계없이, Swagelok의 해저 서비스 및 솔루션은 고객이 확신을 갖고 효율적으로 목표를 달성하는 과정을 지원하도록 설계됩니다.