alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

世伟洛克 FPSO 解决方案

以专业技术支持、高耐用性组件及全球化资源,为 FPSO 流体系统保驾护航 - 尽可能提升系统正常运行时间,全方位降低作业风险。

联系您的当地团队
返回油气与化工板块

依托世伟洛克 FPSO 流体系统技术实力,尽可能提升系统正常运行时间

在深水及偏远钻井区域,浮式生产储卸油装置 (FPSO) 作为固定式平台的高性价比、高效替代方案,应用愈发广泛,在超深水钻井领域尤为如此。

世伟洛克凭借数十年油气行业技术积淀,深谙运营商在 FPSO 流体系统组件的建造、维护与改造过程中关注的各类核心问题。无论您面临紧迫的调试工期,需要产品准时交付与持续供货,还是期望打造安全可靠、符合环保要求且能长效稳定运行的系统,世伟洛克均可助力您充分发挥 FPSO 的投资价值。我们的专业团队为您的 FPSO 建造项目 提供技术咨询、物流及供应链资源支持、现场服务与专业培训,全方位保障装置在海上环境中的稳定运行。

世伟洛克如何为您提供全供应链支持?

FPSO 业主/运营商图标

业主/运营商:

世伟洛克全球化的布局、丰富的产品体系及充足的产能,确保产品与技术支持随时可获取 - 在尽可能提升系统正常运行时间、保障作业安全的同时,有效降低运营成本与环境风险。世伟洛克拥有庞大的全球产品库存,可根据您的需求按需供应。

FPSO 工程、采购与施工 (EPC) 图标

工程、采购与施工 (EPC):

世伟洛克确保产品全面符合运营商的技术规格要求,同时提供一站式产品供应、标准化培训与专业技术支持,助力项目顺利实施。通过保障产品合规、推行标准化培训、提供专属技术支持,世伟洛克助力 EPC 商实现项目无缝推进、如期竣工。

FPSO 船厂集成商图标

船厂/集成商:

世伟洛克提供全方位的项目管理支持,配备深谙您需求的本地专家,同时依托完善的全球资源,为各类国际化流体系统建造项目提供强力支持。

FPSO 成套设备供应商图标

成套设备供应商:

准时、精准地交付产品、培训和现场服务,助力项目如期推进。

 

线 

依托世伟洛克的支持。

联系我们

线

齿轮与扳手图标

FPSO 安装与调试

世伟洛克高品质组件及解决方案,助力大幅提升 FPSO 的运营效率、运行可靠性与作业安全性,确保各核心系统按设计要求稳定运行。此外,世伟洛克的定制化设计与装配服务,以及流体系统专业培训,可通过保障安装连接与调试阶段实现简洁、无泄漏的安装工艺,助力项目如期推进;该工艺既能保护人员与环境安全,又能减少高成本的停机时间与设备维修工作。

材料科学是世伟洛克的核心技术优势。FPSO 运行于严苛工况环境中,需长期接触海水、承受极端温度并直面各类腐蚀工况。世伟洛克的材料科学技术积淀,能确保旗下组件从容应对此类挑战。

选择世伟洛克,您可放心获取所需的高可靠性组件与解决方案,产品供应全程有保障。世伟洛克恪守本地及全球层面的准时交付承诺,持续保障产品供货能力。您最常用的产品将实现本地备货,便于快速调取。同时,世伟洛克在各区域仓库储备了数千种标准产品,保持充足的原材料库存,并组建了专业的全球团队与供应商协同合作,全方位保障供应链稳定性。

顶侧脐带缆终端装置 (TUTU)

顶侧脐带缆终端装置 (TUTU) 是海底设备至 FPSO 顶侧的脐带缆连接枢纽,对组件的耐磨损、抗腐蚀性能要求很高。无泄漏的连接工艺能让 TUTU 顺利输送各类关键介质、管控并监测海底系统,同时为维护作业提供安全的隔离环境。您可从世伟洛克现货产品中,甄选符合自身系统压力、流量及流体特性参数要求的组件。

液压动力单元 (HPU)

为 FPSO 的顶侧、转塔及海底生产系统持续提供稳定动力,是保障装置正常运行的关键。采用经实践验证的优质组件打造的高规格液压动力单元 (HPU),能确保系统高效运行,避免产生高成本停机问题,同时降低安全与环境风险。您可依托世伟洛克的高品质组件、模块化解决方案及大型项目配套支持,全方位满足 HPU 系统的各类需求。 

化学注入 (CI) 系统

化学注入 (CI) 系统可向生产井精准、稳定地注入化学药剂,实现生产效率优化。一套 CI 系统通常由数百个组件搭建而成。保持系统无泄漏状态至关重要 - 这不仅能保护人员与环境安全,还能减少停机时间与产量损失。世伟洛克在阀门、接头类产品领域拥有深厚技术积淀,并能提供高端服务,包括由专业现场工程师开展的现场检测与安装验收工作,全方位保障系统实现优异运行性能与可靠性。

工艺与分析仪表

FPSO 的工艺与分析仪表系统需在严苛工况下持续运行。世伟洛克可提供专业的技术支持与咨询服务,助力您为该系统完成合适的产品与材料选型。为尽可能减少安装连接与调试阶段的返工工作,同时降低高昂的维护与维修成本,我们的安装监理服务涵盖培训与技能管理、现场物料管理、技术支持、检测及系统冲洗指导等全维度内容。

旋转设备

稳定可靠的液压、仪表及安全系统,是 FPSO 正常运行的必备保障。这类系统不仅需在极端压力与温度环境下工作,还会长期面临腐蚀工况与振动影响。选择世伟洛克卡套管替代公称管,可有效减少泄漏通道,保障系统正常运行时间。此外,世伟洛克还推出了全系列机械密封支持系统,专为保障泵、压缩机、涡轮机及其他旋转设备的持续稳定运行设计,能有效减少生产停机与利润损失。机械密封支持系统可通过为密封面提供润滑、控制系统压力与温度、冲洗密封件残留杂质,以及防止系统工艺流体向大气泄漏等多重作用,有效延长密封件的使用寿命。

取样系统

取样系统需采集具有代表性的样品,同时保障运营商能安全操作该系统、遵守样品溯源合规要求,并基于样品数据做出合理的工艺控制决策。搭建合适的取样系统需依托专业技术实力,同时需对样品采集所需的压力、温度、物相、相容性及化学成分进行全面评估,确保采集的样品能真实反映工艺条件。世伟洛克标准化取样系统具备以下优势:提供本土化配置、装配及技术支持;依据行业优秀实践打造优化设计;标识清晰、操作便捷;可灵活适配各类系统使用要求;由认证技术人员完成装配与检测。

气体分配

在 FPSO 的实验室或核心生产环节中,设计合理、安装规范的气体分配系统能有效提升运营效率与作业安全性,同时减少维护问题及相关成本。您可选用世伟洛克全装配检测型气体分配系统,该系统提供四种标准子系统设计方案。

合成氨取样系统取样系统校准与切换模块预设计子系统

 

哪些世伟洛克产品与服务可为您的 FPSO 的流体系统提供全方位支持?

化学注入系统 取样系统 HPU TUTU
卡套管接头 X  X X X
FK 系列中压接头 X  X X X
FKB 系列球阀 X X X  
GB 系列全流量球阀       X
止回阀 X  X X X
针阀 X  X X X
取样面板   X    
中压和高压卡套管 X X X X
全球工程建设服务  X X   X  X
设计与装配服务 X X X X
流体系统培训
X

连接与调试服务   X  X  X  X
取样系统评估与咨询服务
X

  

若您的 FPSO 项目需要更多技术支持,可接洽本地世伟洛克授权销售与服务中心。

世伟洛克可全方位满足您的流体系统需求 - 从预前端工程设计与前端工程设计阶段开始,便与业主企业及 EPC 开展专业协作,协助推进标准化与技术规格书编制工作,并为提升运营效率、优化降本配置提供建议。


 

在项目全周期内,我们的团队将全程伴您左右,协助管控项目成本,助力您实现各项运营目标。

查找本地团队

浮式生产储卸油装置 (FPSO)