alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

海上钻井海底系统解决方案:水下非常可靠

耐用抗腐的海底组件搭配专家支持,赋能海上钻井作业安全、高效开展,大幅减少停机时间与作业风险。

寻找本地支持
返回油气与化工板块

世伟洛克海底组件:攻克海上钻井难题的高可靠性解决方案

依托世伟洛克海底解决方案,保障油井完整性

钻井及海底系统是油气上游勘探与生产的核心环节。海上及海底设施的作业环境,堪称全球高挑战性的工况 - 常年处于深水、高压、强腐蚀的严苛条件中。这类系统承担着海床以下烃类资源的开采、维护与产出工作,对流体系统解决方案的坚固性、可靠性与安全性有着很高要求。

世伟洛克深谙此类作业的复杂性。我们的 海底解决方案专为海上钻井及海底撬装装置的各类核心系统研发打造,应用覆盖井口控制、液压动力单元及化学注入系统等全场景。我们通过减少停机时间、全力提升系统可靠性、严格遵守全球安全与环境标准,助力运营商切实保障油井完整性。

钻井与海底应用

  • 海上钻井平台:适用于深水勘探与生产作业的结构设施。
  • 海底控制系统:用于水下设备远程监测与管控的技术体系。
  • 液压动力单元 (HPU):为油井控制及生产系统提供动力支持。
  • 化学注入系统:输送化学药剂,实现生产优化与设备防护
  • 工艺与分析仪表:监测系统工况,保障作业安全与运营效率。
  • 旋转设备:以高可靠性密封支持系统,为泵、压缩机及涡轮机提供运行支持。
 

线

现场工程图标 

为海底工况量身打造

在海底及海上钻井作业环境中,运营商始终面临系统使用寿命、非计划维护、设施老旧及高成本作业干预的风险困扰。运营商亟需确保,各类海底组件即便长期接触海水、经受压力循环、遭遇强腐蚀性化学品,仍能多年稳定可靠运行。世伟洛克针对上述核心需求推出专属解决方案,助力防范核心控制管线泄漏、简化复杂液压管网故障排查,同时保障产品符合持续更新的行业标准。

在维修作业可达性低、任何一次干预均可能造成生产中断的偏远作业区域,保障系统正常运行时间至关重要。世伟洛克海上钻井解决方案专为耐受海底恶劣工况而设计,核心优势如下:

  • 耐极端压力与温度:旗下接头、阀门及卡套管均适用于高压作业场景,且在宽温度区间内始终保持结构完整性
  • 耐腐蚀性:316 不锈钢、2507 合金、625 合金及 NACE 认证材料 等高端合金,可有效抵御海水、酸性气体及其他腐蚀性介质侵蚀
  • 抗振动与机械应力:旗下组件 均以稳定性为核心研发设计,可减少泄漏通道,抵御振动与位移引发的设备故障
  • 操作与维护便捷:模块化组件与标准化系统,即便在难以抵达的海底作业区域,也能大幅简化安装与维护流程
灯泡图标 

关键系统专用海底解决方案

对于运营钻井及海底系统的运营商而言,作业风险很高:各类组件均需实现无故障运行,方能避免产生高成本停机、环境风险及生产延误问题。无论是应对压力波动时保持系统结构完整性的能力要求、采购符合严苛行业认证组件的实际难点,还是将新设备整合至现有基础设施的技术复杂性,皆是运营商面临的核心挑战。

世伟洛克始终聚焦可追溯性、合规性与长期可靠性,助力运营商攻克海上作业中的各类高难度挑战 - 这份助力不仅来自我们经严苛工程设计的海底产品,更源于全系列高附加值配套服务:

  • 液压动力单元 (HPU):为恶劣海上工况下的油井控制、防喷器及生产设备,提供稳定可靠的流体动力支持
  • 海底控制模块:实现对海床核心生产设备的稳定远程监测与管控,减少停机时间及作业风险
  • 化学注入系统:高效输送化学药剂,优化生产效率,同时防护设备免受腐蚀与结垢影响
  • 工艺与分析仪表:即便在极端海底工况下,也能为工艺控制与作业安全提供精准的监测及取样保障
  • 仪表与控制管线:采用小口径卡套管与公称管,保障信号稳定传输及设备精准控制,同时防范泄漏与设备故障
  • 旋转设备:以耐高负荷海底作业的机械密封系统,为泵、压缩机及涡轮机提供运行支持
  • 标准化组件:通过取样面板、气体分配系统及定制化组件,减少系统连接点、简化维护工作并提升操作便捷性
环境安全图标 

安全、合规与可持续发展

安全是钻井及海底作业的硬性要求。世伟洛克海上钻井解决方案助力您的运营达到并超越以下标准要求:

我们的产品均经严苛测试,且享有有限终身质保,让您对每一处连接都倍感安心。世伟洛克同样助力各类可持续发展举措落地,协助运营商减少排放、提升能源利用效率,并为未来燃料的应用布局做好准备。

选择标志图标 

世伟洛克海底解决方案的核心竞争优势何在?

世伟洛克将深厚的技术专长与完善的全球支持网络深度融合。在偏远、高风险作业环境运营的客户,对世伟洛克的信赖不仅源于优质产品,更在于深度的合作关系 - 客户深知,我们的现场工程师与专业技术人员可全程协同开展系统设计、攻克各类复杂技术难题,并为设备安装与维护提供优秀实践建议。同时,我们的材料科学团队还能协助甄选合适的合金材料与配置,使其耐受极端海底工况,实现长期可靠性与成本效益的双重平衡。

除过硬的产品品质外,我们更深谙法规合规的执行压力、产品可追溯性的核心需求,以及减少停机时间的重要意义。无论您是整合新设备、升级老旧系统,还是为未来运营需求做筹备,世伟洛克的海底服务与解决方案均为您量身打造,助力您高效、安心地达成各项目标。

 


 

我们以全球资源为坚实后盾,坚守本土化快速响应服务的承诺,确保无论您的作业版图延伸至何处,都能获得所需的支持。

联系本地服务团队

海底管道