助力全球液化天然气运输
随着全球能源市场向清洁燃料转型,液化天然气 (LNG) 运输已成为现代能源基础设施的核心支柱。液化天然气技术实现了天然气跨海洋、跨大陆的高效运输,为能源安全与脱碳目标的实现提供支持。但液化天然气运输面临诸多独特挑战 - 极端温度、高压工况及严苛的安全要求,均对专用系统与组件提出了高要求。
世伟洛克深谙液化天然气运输的复杂性,专为该领域打造工程化解决方案,助力实现安全、可靠、高效的运营。从液化天然气压缩系统,到低温接头与组件,我们的产品与服务助力运营商保障液化天然气全产业链的系统完整性。
专为低温高压环境设计
液化天然气的运输流程,需先将天然气在低温环境(约 -162°C)下转化为液态,再通过公称管、装载终端及储罐完成输送。这类系统必须在极端工况下保持无泄漏运行性能。
我们的组件专为满足 液化天然气 基础设施的作业需求而设计,核心特性包括:
- 低温兼容性:采用可在超低温环境下保持结构完整性的材料与设计
- 高压耐受性:组件额定参数适配液化天然气压缩与输送系统的要求
- 耐腐蚀性:选用可抵御酸性气体与海洋环境侵蚀的合金材料
- 抗振与耐温度循环性:组件经专业设计,可耐受机械应力与温度波动的双重影响
赋能中游液化天然气基础设施建设:各环节高可靠性解决方案
推动中游液化天然气运营发展,要求各作业环节精准平衡安全性、效率与可靠性 - 从管道运输、气体压缩,到储存与输送,无一例外。我们通过打造定制化工程解决方案,针对性解决运营风险、满足法规要求,以及满足运营商对尽可能提高系统正常运行时间、提升盈利水平的需求,为您的全流程作业提供支持。
液化天然气的运输流程始于管道对接,天然气经管道输送至液化装置。在这一关键环节,天然气需经压缩、冷却至低温状态,因此对组件的要求非常高 - 需在各类极端工况下保持无泄漏的结构完整性,同时具备抗腐蚀性。我们的接头、阀门及组件专为适配液化天然气的独特特性而设计,确保在液化与再气化环节均能稳定运行。旗下产品助力您降低泄漏风险与高昂停机损失,同时抗腐蚀合金材料能有效延长暴露于酸性气体与海洋环境中的基础设施使用寿命。
当液化天然气被输送至大宗储存终端后,作业挑战转向管控压力波动,以及在装卸作业过程中保障安全 - 这类仓储终端多位于偏远区域或沿海地带。针对该场景,我们提供模块化组件 与先进仪表,为精准工况监测、安全输送及快速故障paichu 提供支持。我们的现场工程团队可开展现场评估并提供安装监理服务,确保系统经优化后实现无泄漏运行性能,且符合行业标准要求。这类实操支持可助力您减少停机时间,规避各类高成本事故的发生。
当液化天然气经再气化后接入输气管网进行分销时,精准计量与压力调节便成为核心要求。我们的解决方案可助力您的团队严守合规要求、优化流量并适应输量的动态变化需求。同时,我们为您提供实操培训与维护优秀实践指导,让您的团队能够有效保障系统完整性,并快速处理各类问题。完备的文件记录与全流程可追溯服务,进一步为法规审核提供支持,助力您持续符合不断更新的标准要求。
液化天然气运输的安全、合规与可持续发展
液化天然气运输的安全工作至关重要,泄漏、压力波动及设备故障均可能对人员与环境造成严重后果。
我们的产品与服务专为助力运营商打造,可达到并超越 API、ASME、DOT、PHMSA、ISO 等行业标准要求。每一款组件均经严苛测试,且享有有限终身质保,让您对每一处连接都倍感安心。
除助力合规运营外,我们还通过提供各类解决方案,助力行业向清洁能源转型 - 这些方案可减少排放、提升能源效率,同时帮助运营商为氢气、可再生天然气等未来燃料的应用做好准备。我们的专业技术能力还延伸至碳捕获与封存、氢气 掺混、可再生液化天然气 生产相关的液化天然气系统配套领域,助力您紧跟法规改进与市场需求步伐。
世伟洛克成为液化天然气领域值得信赖合作伙伴的原因
世伟洛克在液化天然气领域的品质与可靠性口碑,依托数十年服务油气行业的技术积淀铸就。我们的团队直接与运营商协作,开展液化天然气系统的设计、故障排除与优化工作,确保每一套解决方案均量身适配低温高压环境的独特需求。
经预设计、预装配的定制化组件可助力您缩短安装工期,同时保障各运营环节的系统运行性能稳定一致。我们还推出实操培训课程,让您的团队掌握安全作业与系统维护的优秀实践。依托由本地销售与服务中心构成的全球网络,我们实现本地备货,发挥专业技术优势为您匹配合适解决方案;同时提供快速响应式服务与高效故障解决支持,全方位保障您的液化天然气运营工作平稳开展。
洽谈您的液化天然气业务需求。