API 方案 72 缓冲气体
API 方案 72 在内侧与外侧密封之间从外部源供应缓冲气体。为可靠运行,气体密封需要持续供应清洁而干燥的气体(通常为氮气)。密封支撑板包含凝聚过滤器,以去除植物氮供应中存在的任何水分和微粒。清洁而干燥的氮气可以稀释来自内侧密封的过程泄漏,并将其吹扫到收集系统。对于冷凝泄漏,方案 75 用作收集系统;对于非冷凝泄漏,方案 76 用于收集主密封泄漏。面板上的调压阀在氮气进入密封腔之前调节其压力。氮气压力不得超过 10 psi (0.68 bar),通常将其调节到泄漏收集系统的报警点,或至少高于火炬管线正常压力 5 psi (0.34 bar)。
所示面板和套件包含部分可选组件。
该方案:
- 为气体密封供应清洁而干燥的缓冲气体(通常为氮气)
- 在内侧密封失效的情况下用作强制密封
方案 72 可作为组装面板提供。还提供将面板连接到系统的相关现场安装套件。面板组件可能包括:
- 世伟洛克卡套管接头
- 43G 系列球阀
- V 系列 2 阀阀组
- R 系列卸荷阀
- CH 系列单向阀
- FC 系列过滤器
- G2、M1 和 M2 型流量计
- KPR 系列调压阀
- PGI 系列仪表
- 世伟洛克公称管接头
- 压力变送器
- 压力开关
- 安装面板
- 支架/其他五金件
有关其他详细信息和订购信息,请参见“机械密封支座系统应用指南” 的第 55 页。有关可选组件的信息,请与授权的世伟洛克销售与服务中心联系。