欢迎使用世伟洛克调压阀流量曲线生成器
本工具将基于用户指定的应用参数,生成一条RHPS系列调压阀的流量曲线。
工具用途
您可以
- 查看一个调压阀在多达四种不同应用中的性能;
- 在同一应用中,比较最多四个不同的调压阀的性能 ;
- 查看任意的调压阀和应用组合, 在同一曲线图中可以最多添加四种调压阀。
工具使用方法
查看世伟洛克流量曲线生成结果,您必须禁用弹出窗口的拦截。
在工具中,用户可以看到供输入应用参数的区域和可供从下拉菜单中选填的区域,例如可选择调压阀系列。
工具的第一部分定义了应用参数的单位和曲线图的轴标签,背压阀和减压阀的类型以及需比较的组合的数量。
第二部分供输入您所需应用的详细信息。您可以在此选择一个RHPS 调压阀系列、气体类型及压力控制范围,并输入进口压力、设定压力、出口卡套管/公称管内径、最大管线速度、进口温度、摩尔质量及比热。
注意:出口卡套管/公称管内径和最大管线速度将根据其它输入的参数自动生成,但可以被编辑。当气体类型选择“用户指定气体”时,摩尔质量和比热将激活。
之后,该应用将根据这些参数生成一张定制流量图。对于每一种所选的调压阀,该流量图都将包含两条信息。
- 流量曲线(实线):该线显示了相应调压阀的最大流通能力。它显示了在给定流量需求时的预期出口压力,及阻流点的位置。
- 下游速度限制(虚线):该线显示了下游气体将超过指定流速的位置。找到该线和流量曲线的交叉点,以确定调压阀在特定的下游流速限制内的最大流量。
请注意
该流量图不会显示指定应用的锁定压力。不过,锁定压力经工厂测试,不超过调压阀配置最大控制压力的10%。在确定指定调压阀在特定应用中的性能时,应将锁定压力考虑在内。如需了解更多有关调压阀性能的信息, 请参阅《世伟洛克减压阀流量曲线技术通报 》(MS-06-114)。如需了解更多有关各调压阀系列的信息, 请参阅《世伟洛克调压阀,RHPS 系列 》目录 (MS-02-430)。
免责声明
报告中的调压阀流量曲线是由方程式创建而得。该方程式使用了世伟洛克产品规格、常规的流体性能和基础流体动力学使其近似产品的性能。执行这些运算是考虑了一组特定的工况条件,其它的工况条件需要另外执行运算, 来生成相应的流量曲线。除此之外的运算不应被认为是有效的。信息的提供旨在帮助调压阀选型,但它不能复制实际操作条件的变化。
选择安全的产品
在选择产品时,需考虑总体系统的设计,以确保性能安全可靠。系统设计师和用户应负责确保功能、材料的相容性,合适的额定值,恰当的安装,以及正确的操作和维护。