alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

世伟洛克与 NACE 标准

遵守酸性服务标准 (NACE) 的重要性

根据美国材料保护与性能协会 (AMPP)(前身为美国国家腐蚀工程师协会 (NACE))的统计,腐蚀每年给全球工业造成 2.5 万亿美元的损失——世伟洛克正通过符合酸性服务(NACE) 标准的解决方案来应对这一问题。酸性服务是指在石油和天然气生产和精炼作业中发生硫化物应力开裂和类似的环境诱导开裂机制的应用。

世伟洛克在腐蚀防护领域拥有无与伦比的工程专业知识,生产的接头和阀门符合严格的酸性服务 (NACE) 标准,包括 MR0175 和 MR0103,可提高上游和下游酸性油气环境中的安全性和耐用性。 

但是,世伟洛克不仅仅是 NACE 接头和 NACE 阀门的供应商。

我们对满足 NACE 要求的承诺不仅仅局限于我们提供的高质量产品系列。世伟洛克的产品工程师和材料科学专家与我们的客户合作,充分了解在特定应用中,在哪里以及如何有效地实现 NACE 合规性。世伟洛克不会采用“一刀切”的理念来处理这些重要标准,而是会充分考虑客户的特定需求(无论是本地需求还是整个运营范围的需求)来解决合规性问题。

什么是 NACE?

世伟洛克对NACE 标准的支持反映了这些标准本身的重要性和起源。

20 世纪 30 年代,NACE 成立是为了解决管道运营中日益增长的腐蚀问题。随着石油勘探的积极开展,业界对硫化物腐蚀造成的高昂损害的认识也在迅速提高。在短短几年内,随着酸性环境—硫化氢 (H2S) 含量增加的环境 — 变得更加普遍。

随着石油和天然气生产行业的发展,人们发现了一系列应力诱发的腐蚀开裂模式。当几种模式同时发生时,通常使用“环境致裂 (EAC)” 这一术语。应力诱发腐蚀开裂模式包括:

  • 硫化物应力开裂 (SSC) - 由 H2S 腐蚀和 H2S 腐蚀过程中析氢加速的开裂
  • 氯化物应力腐蚀开裂 (SCC) - 通常由点蚀引起的开裂,同样伴随着 Cl- 腐蚀过程中裂纹尖端附近析氢
  • 氢致应力开裂 (HSC) - 由于合金吸氢而导致的裂纹萌生和加速扩展

NACE 合规性是什么意思?

NACE MR0175/ISO 15156 石油天然气生产标准针对不同应用场景和合金材料,依据 H2S 分压、Cl- 浓度、pH 值及操作温度等参数规定了环境耐受极限。 在炼油厂环境中,Cl- 的含量较低或已消除,pH 值往往接近中性或碱性,这会影响硫化物种类。 适用于炼油厂操作的 NACE MR0103/ISO 17845 标准提供了可接受的材料条件,必须满足这些条件才被视为符合 NACE 标准。


世伟洛克了解 NACE 合规性

世伟洛克的材料科学 和制造专业知识使我们能够使用符合 NACE 要求的结构材料,生产出可以承受在上游和下游作业中有效防止应力相关腐蚀的组件。全球的石油和天然气 OEM 和炼油厂都依靠我们的 阀门和接头 来实现高水平的可靠性和运营效率——即使在恶劣的环境下也是如此。

除了信赖我们的流体系统元件外,客户还依赖我们帮助分析和评估其 NACE 合规性需求。我们运用对这些关键标准的了解,直接解决客户的安全和效率问题,同时提供指导,帮助他们降低成本并实现高投资回报率。


是否对 NACE 合规性有疑问?请联系近 200 家世伟洛克授权的销售与服务中心,与专家联系,他们可以帮助您尽可能地提高运营的效率、安全性和成功率。

联系当地销售与服务中心