CV计算器
用于确定阀门尺寸的 Cv 计算器
此计算器可用于帮助选择适合给定应用的、具有足够流通能力的阀门。阀门流通系数 (Cv) 是描述阀门在各种不同流体和过程参数下的流通能力的便利途径。Cv 计算器将使用提供的附加流体参数、入口和出口压力以及流体温度来计算 Cv 或流量。可以对液体或气体流量进行计算。选择 Cv 值比计算的 Cv 足够大的阀门将有助于提供预期的流通性能。
气压单位为绝对压力,PSIG 除外。
| 安心的产品选择:选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的产品性能。产品的功能、材料兼容性、充足的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的责任。 |
如需获得其他信息或资源:
- 请查看世伟洛克的阀门尺寸选择技术公告
- 查看我们广泛的优质阀门产品组合,找到适合您的应用的阀门
- 使用我们的调压阀流量曲线生成器,根据一组用户指定的 RHPS 系列调压阀应用参数,获得唯一的流量曲线
- 请联络您的授权世伟洛克销售与服务中心