了解有关以下内容的更多信息:
可靠安全的天然气及加气解决方案
天然气已在全球范围内得到广泛应用。采用压缩天然气 (CNG) 和液化天然气 (LNG) 是减少传统汽油和柴油动力车辆排放的两种可行方式。可再生天然气 (RNG) 作为一种经过处理的沼气或生物甲烷,是推动我们迈向更清洁未来的另一替代燃料技术。
在天然气处理中使用可靠、高质量的流体系统元件,对于构建能够安全地将天然气输送和传输至车辆的基础设施至关重要。
- 安全处理 CNG、RNG 和 LNG 需要高质量的压缩、输送和加气系统,以防止泄漏并在超过 250 bar (~3600 psi) 的储存压力下保持从气源到车辆的运行效率
- 任何泄漏都可能导致重大危害,例如爆炸、火灾和环境影响。CNG 在很宽的温度范围和空气中的浓度范围内具有易燃性和爆炸性。OEM 需要能够理解其安全要求并拥有本地库存以快速解决问题的供应商
- 弹性体元件在提高 CNG 和 LNG 系统可靠性方面发挥重要作用,因此在材料选择中必须予以考虑
作为在清洁能源行业各个阶段(包括开采、生产、运输、储存和分配)均发挥作用的技术领导者,我们的使命是为 CNG、RNG 或 LNG 应用提供值得信赖的流体系统解决方案。凭借我们在支持替代燃料行业的丰富经验,以及全球服务和支持,我们能够帮助您应对严峻的挑战。
CNG 和 LNG 应用
我们通过适用于以下应用的流体系统解决方案为 CNG 和 LNG 车辆及燃料加注应用提供支持:
- 虚拟管道(槽罐拖车)
- 加气站(基础设施)
- 轻型车辆和乘用车
- 商用车和车队
天然气分配:保证虚拟管道的可靠
虚拟管道是一种将气体输送至无法接入传统固定管道地点的方法。虚拟管道不依赖永久性基础设施,而是依靠专用卡车、拖车或容器,以压缩或液化形式将气体从生产地运输至最终用户。
在整个虚拟管道系统中,流体系统的设计必须实现高可靠性,以确保密封性、可靠安全的输送和运营效率。
- 防泄漏性能对于可靠的密封至关重要,可保障操作员安全并保护环境免受逸散性排放的影响
- 耐高压性能对虚拟管道中的任何流体系统都至关重要,在虚拟管道中天然气会被压缩达到较大的能量密度
- 预装配系统解决方案采用经过预测试和经验证的易于安装和维护的设计,可加速天然气基础设施的建设。
天然气压缩与加气站效率
无论您是在建设新基础设施还是改造现有设施,天然气车辆的可靠性都是实现广泛应用的关键。我们致力于应对这些挑战,使 CNG 和 LNG 加气站达到高水平的可靠性,从而保护最终用户及其车辆。
- 安全的加气机技术:我们的先进加气机技术旨在应对
显著的压力和温度范围,确保从储存设施到车载储罐的安全高效传输。 - 尽可能地扩大加气站的容量:我们提供的解决方案使加气站能够在现场储存大量高压气体,从而有助于消费者输送分配并尽可能地提高容量。
- 复杂系统的快速扩大规模:为实现可靠的基础设施,世伟洛克在预装配复杂系统方面的专业知识,可确保加气站能够快速扩大规模,从而更迅速地满足最终用户的需求。
从单个元件到预装配系统和面板,世伟洛克均能够为您提供支持。此外,我们提供现场工程协助,以确保卓越性能和集成效果。
天然气交通解决方案:重型车辆的可靠性能
根据 NGV Global 的数据,从城市公交到运货车辆再到叉车,全球可能已有超过 3,000 万辆重型天然气车辆投入运营。为支持这一行业的增长和规模扩张,CNG 和 LNG 燃料系统必须提供不折不扣的可靠性和安全性。世伟洛克提供解决方案以应对这些独特的运营挑战:
- 值得信赖的接头和连接:世伟洛克的高质量接头旨在承受行驶中的车辆产生的持续振动。这确保了连接保持安全,材料在这些条件下不会疲劳或失效。
- 规模化产品供货保障:世伟洛克在全球三大区域拥有庞大的生产布局,总面积达 250 万平方英尺(23.2 万平方米),能够交付汽车原始设备制造商 (OEM) 及其他大型企业所需数量的高品质流体系统产品。过去三年,我们将资本设备与设施方面的投资增加了一倍以上,优先保障产品供货能力。
- 温度适应能力:当给发动机供应燃料时,从高压储存状态到低压状态,天然气会发生膨胀,此过程会产生温度变化。我们的系统元件经过专门设计,能够应对由焦耳-汤姆逊效应引起的显著温度变化。这种适应能力确保系统实现卓越性能和完整性。
世伟洛克的车载解决方案已通过 ECE R110 和 NGV 3.1 标准认证,并被纳入国际材料数据系统 (IMDS),从而通过提供稳定性和安全性来支持行业发展。
为天然气应用选择合适的材料
世伟洛克产品专为满足 CNG 和 LNG 交通应用的独特运行需求而设计,涵盖燃料系统、长管拖车、基础设施面板、加注系统等领域。我们的产品选用具有优异耐腐蚀性的元素进行合金化。我们深入理解导致腐蚀和其他系统磨损的因素,从而简化材料选择流程。
- 增强型材料:我们提供采用如 316 不锈钢等材料制造的产品,该材料经特殊配方设计,提供更好的强度和耐腐蚀性。与镍和铬含量较低的不锈钢相比,这种材料更不易受道路环境中腐蚀问题的影响。
- 化学兼容性和耐久性:世伟洛克帮助您考虑化学兼容性和耐久性等因素,确保您为天然气系统找到合适的弹性体元件。
世伟洛克针对天然气分配、车载、压缩和加注的产品:
| 产品 | 分配 | 压缩与加气 | 车载 |
| 卡套管接头 | |||
| 力矩安装 (AbT) 接头 | |||
| 球阀 | |||
| 针阀 | |||
| 单向阀 | |||
| 加气机球阀 | |||
| 替代燃料球阀 | |||
| 卸荷阀 | |||
| 排放阀 | |||
| 仪表阀组 | |||
| 吹扫阀 | |||
| 快速接头 | |||
| 卡套管 | |||
| 卡套管支撑 | |||
| 软管 | |||
| 天然气软管 | |||
| 全金属软管 | |||
| 调压阀 | |||
| 燃料管路预装组件 | |||
| 阀组 | |||
| 弯管器 | |||
| 压力表 | |||
| 测量装置 |