alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon


了解有关以下内容的更多信息:


卡套管接头图标

值得信赖的产品

世伟洛克在我们的产品组合中为氢气和 CNG 交通运输应用进行了广泛的测试和认证。我们可以帮助您实现: 

清洁能源流体系统面板

在高压下安全储存和传输氢气和 CNG,提供所需的能量密度和行驶里程

正在管理氢气元件库存的用户

关键元件、组件和定制解决方案的稳定交付,确保项目如期进行

不锈钢合金特写图片

由于不锈钢元件具有更高的合金含量以提高耐腐蚀性所带来的耐用性和可靠性。


浏览:


 

世伟洛克卡套管接头

世伟洛克®卡套管接头

世伟洛克卡套管接头采用成熟的设计、精密的制造以及优质的原材料,旨在满足您对安全性和可靠性的预期。它们达到并超过了所有主要的氢气和 CNG 认证及标准的相关测试程序。由于该产品系列在氢气和 CNG 压力应用中的长期使用,因此符合“在工业中广泛使用”的要求。  

尺寸:
  • 6、8、10、12、14、15、16 mm
  • 1/4、3/8、1/2、5/8、3/4 in.
阀体:
  • 直通、弯头、三通、四通
  • 45°(1/4 in. 至 1/2 in.)
  • 变径接头,穿板
其他端接:
  • NPT
  • ST、STH(ST-H2、STH-H2),包括 3ST
  • WVCO (1/4 in.)
  • CW(有限)
  • 卡套管转换接头,孔口接头
  • AbT(1/4 in. 至 1/2 in.) 

 

氢气标准 LOA 第三方测试报告 认证/
列表
HGV 3.1 350 bar 350 bar  
700 bar 700 bar  
ISO 12619 350 bar 350 bar  
700 bar 700 bar  
ASME B31.3/B31.12 是:提供技术函
EC79 350 bar 350 bar 350 bar
700 bar 700 bar 700 bar
CNG 标准 LOA 第三方测试报告 认证/
列表
NGV 3.1 ✓ ✓  
ECE R110 ✓ ✓  ✓
ISO 15500 ✓ ✓  
ASME B31.3      

 

世伟洛克 FK 系列卡套管接头

FK 系列中压卡套管接头

由于采用两件式设计的世伟洛克® FK 系列中压卡套管接头可以通过旋转或扭矩方式来连接,这些组件可减少安装时间并降低维护成本。这些接头提供了抗振动、防泄漏且牢固的连接,用以保护工作者和环境。它们是车载氢能交通运输应用的理想选择。由于该产品系列 在氢气和 CNG 压力应用中的长期使用,因此符合“在工业中广泛使用”的要求。  

尺寸:
  • 6、8、10、12、16 mm
  • 1/4、3/8、1/2、9/16、3/4 in.
阀体:
  • 直通、弯头、三通、四通
  • 变径接头,穿板
其他端接:
  • NPT
  • ST、STH 
  • WVCO (1/4 in.)
  • CW(有限)、MP4、MP6
  • 卡套管转换接头,孔口接头

注意:FK 系列接头测试和认证仅适用于氢气标准。

氢气标准 LOA 第三方测试报告 认证/
列表
HGV 3.1 700 bar 700 bar  
ISO 12619 700 bar 700 bar  
ASME B31.3/B31.12 700 bar 700 bar  
EC79 700 bar 700 bar 700 bar

 

用于清洁能源应用的世伟洛克阀门

阀门

世伟洛克提供各种阀门,可在清洁能源应用中提供防泄漏的持久性能。我们的阀门以通过严格控制的生产实践而获得的耐用性而著称,并已通过众多氢气和 CNG 认证标准的测试。 由于该产品系列 在氢气和 CNG 压力应用中的长期使用,因此符合“在工业中广泛使用”的要求。  

CH 系列单向阀:
  • CH4 和 CH8 系列
  • 所有目录端接
球阀:
  • AFS 球阀 
  • 所有手柄选购件和颜色
  • 世伟洛克,内螺纹 NPT,RG 接头端
SK 阀门:
  • 所有手柄选购件
  • 世伟洛克, NPT 接头端

 

83 系列阀门:
  • L83、83、83X、83P 系列
  • 所有手柄选购件
  • 世伟洛克和 NPT 接头端
排放阀:
NPT 和 SAE 端接
 
过流量阀:
  • XS4、XS6 和 XS8 系列 
  • 世伟洛克,NPT 和 SAE 接头
氢气标准 LOA 第三方测试报告 认证/
列表
HGV 3.1 350 bar 350 bar  
ISO 12619 350 bar 350 bar  
EC79 350 bar 350 bar 350 bar1

1不包括 83 系列阀和排放阀。
2不包括 AFS 和 SK 阀;端接和手柄配置的选购件有限。

CNG 标准 LOA 第三方测试报告 认证/
列表
NGV 3.1 ✓ ✓  
ECE R1102 ✓ ✓  ✓
ISO 15500 ✓ ✓  

 

NVT 手动阀:


氢气标准 LOA 第三方测试报告 认证/
列表
HGV 3.1 700 bar 700 bar  
ISO 12619 700 bar 700 bar  
ISO 19880-3   ✓  
EC79 700 bar 700 bar  

 

  • NVT 6
  • 锥面及螺纹,FK,NPT 接头端
  • 注意:NVT 手动阀测试和认证仅适用于氢气标准。

用于清洁能源应用的世伟洛克过滤器

过滤器

世伟洛克提供各种过滤器来帮助清除关键流体系统中的液体或颗粒污染物。我们为清洁交通运输应用提供的产品选择符合多项重要的认证标准,让您在指定时更放心。

4TF、6TF、8TF:
  • 世伟洛克和 NPT 接头端
FW:
  • 世伟洛克和 NPT 接头端
氢气标准 LOA 第三方测试报告 认证/
列表
HGV 3.1 350 bar 350 bar  
ISO 12619 350 bar 350 bar  
EC79 350 bar 350 bar 350 bar
CNG 标准 LOA 第三方测试报告 认证/
列表
NGV 3.1 350 bar 350 bar 350 bar
ECE R110 350 bar 350 bar  
ISO 15500 350 bar 350 bar  

 

清洁能源服务图标

服务和其他解决方案

在世伟洛克,我们注重客户体验,并提供从技术援助和培训到特殊产品设计和装配的各种服务。其中许多服务由我们的授权销售与服务中心提供,这些服务以我们与客户的本地连接为基础。通过我们的全球资源和当地业务,我们有能力帮助我们的客户有效地解决各种问题。

世伟洛克工程师正在评估材料

材料控制

为了制造行业领先的产品,我们首先要使用好的原材料。我们严格的供应商标准确保只从符合我们严格要求的工厂采购高质量的金属。在下订单之前,我们首先记录对化学、材料特性、加工、测试、报告和来源控制的要求。然后,我们在材料到达时进行检查,并在整个制造过程中跟踪其使用情况。

了解更多

世伟洛克工程师正在为清洁能源专业人员提供协助

现场服务

我们可以在现场与您合作,根据您应用中的接头和端接的排放性能推荐解决方案。世伟洛克的现场工程师将调研您的生产设施,帮助您在车辆、移动或固定加气站或设施内的流体系统中获得优良性能。在此过程中,我们将帮助您尽可能地减少开支、生产停机时间以及潜在的安全危险和环境风险。

了解更多

世伟洛克材料选择工程师

材料科学培训

选择合适的抗腐蚀材料有助于保持流体系统的无泄漏密封。了解哪些合金和聚合物与清洁能源应用兼容,以及行业标准如何影响您的选择。世伟洛克®材料科学培训适用于工程师、主管、采购代理、技术助理以及参与材料选择过程的任何人员。

了解更多

清洁能源元件库存管理

供应商管理库存

确保您需要的产品随时有库存。我们当地的销售与服务中心可以协助您进行库存优化、整理、标注、配套件和重新订购,以防止缺货和减少停机的风险。同时,通过精心管理的现场寄售柜,消除交易费用,避免被剩余货品所困扰。

世伟洛克设计与装配服务

设计与装配服务

如果您缺乏劳动力,我们可以为您制造、装配和测试流体系统组件。无论您需要的是带有装配元件的小型组件还是完整的面板或外壳,我们的流体系统专家都能为您提供帮助。

了解更多


握手图标

共同开创清洁交通运输新时代重载清洁能源卡车和清洁能源乘用车

我们为清洁能源汽车提供一整套经过全面测试的高品质元件,随时准备帮助您实现更清洁的未来。 让我们帮助您实现:

  • 优化生产
  • 提高正常运行时间和可靠性
  • 确保关键应用的性能
  • 符合法规标准

位置具有战略性的销售与服务中心网络为全球提供世伟洛克解决方案。请立即联系我们,开始行动。

请与您当地的授权销售与服务中心联系