材料选择对保障流体系统组件的安全性、可靠性及生产效率起着关键作用,在严苛的海上环境中更是如此。面对腐蚀性元素、极端温度及高压等工况,需要采用经特殊设计的材料以确保在应力条件下稳定运行。世伟洛克提供多种解决方案应对上述挑战,助力操作人员降低风险、延长设备使用寿命。
如需了解含氟化学品的详细信息,包括其材料特性、世伟洛克产品阀座及密封件材料选型方案及相关法规指南,请查阅 PFAS 快速参阅指南.
海上平台可能拥有近 50,000 英尺的卡套管、20,000 多个流体系统元件、不低于 10,000 个接头以及高达 8,000 个机械式连接。
毫无疑问,选择一种合适的材料并不简单。实际上,在指定仪表管路、液压动力、化学品注入、浸没系统等材料时,涉及到多方面的考虑事项。
因此,就需要世伟洛克为您提供帮助。自 1947 年以来,我们一直从事抗腐蚀方面的研究工作。我们通过深入了解导致腐蚀的因素以及有助于抵抗腐蚀的材料特性来简化选择。我们采用含有至少两种,但通常多达十种不同元素且优化了其含量的合金,因此我们的材料具有出色的耐腐蚀性能,从而有助于我们的产品更好地发挥作用。
例如:
镍 [Ni] + 铜 [Cu] = 合金 400 (Monel®)
铁 [Fe] + 镍 [Ni] + 铬 [Cr] + 钼 [Mo] = 316 奥氏体不锈钢
凭借严格的质量控制措施、专家主导的指导以及授权的销售与服务中心支持,世伟洛克得以在世界上最恶劣的环境中提供无与伦比的专业知识。因此,这使我们的客户对材料选择充满信心。
特色内容
什么是腐蚀
几乎每种金属在一定条件下都会腐蚀。
腐蚀是材料因与环境相互作用而发生的一种物理退化。当金属原子被流体氧化时会发生腐蚀,从而导致金属表面的材料损失。这种损耗会减小元件的壁厚,并使其更易于引发机械故障。
材料问题
铁锈是腐蚀的常见副产物, 由铁腐蚀并形成铁氧化物而引起。然而,还存在多种其他类型的腐蚀。在为您的应用选择最理想的材料时,每种类型都会构成威胁,因此必须对其进行评估。
采取以下措施降低腐蚀对应用的影响:
- 确定腐蚀类型 - 腐蚀外观、发生的位置以及腐蚀原因
- 选择耐腐蚀材料
- 最大限度地减少可能发生缝隙腐蚀的位置
- 避免接触不同类金属,否则会导致电化学腐蚀
- 指定从支承件和管夹到卡套管本身的每个细节,以减少潜在的腐蚀
- 了解要求和标准
- 通过培训了解更多信息
识别腐蚀类型
寻求合适的材料解决方案意味着应从问题的根源入手。
选择耐腐蚀材料
了解为您提供的有助于控制多种腐蚀的材料。