alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

世伟洛克®氨取样器提高了取样的安全性和准确性

无水氨取样解决方案

世伟洛克®氨取样器提高了取样的安全性和准确性

新的设计功能为人工取样带来的常见难题提供了解决方案。

俄亥俄州索伦市 — 世伟洛克是一家提供流体系统产品、组件和相关服务的领先供应商,日前宣布推出了世伟洛克氨®取样器。这一创新产品尽可能地减少了操作人员接触液态氨和汽化氨的机会,从而使无水氨取样更加安全。它还能使取样操作保持一致性,大大加快了取样进程,并且无需在设施内运输氨样本。

无水氨应用在肥料、塑料、纺织品、石油等的生产过程中。为避免储罐内出现氨应力腐蚀开裂和产品质量问题,必须定期对产品进行取样来验证含水量的范围在0.2% 至 0.5%之间。世伟洛克氨取样器是专为解决人工取样带来的固有的问题而设计的,它利用了:

  • 封闭式采样组件可通过限制操作人员对液氨或汽氨的接触来提高安全性,并尽可能地减少因过量排放对环境造成的影响
  • 使用冷氨本身预冷残留管,从而防止沸腾影响灌装精度
  • 世伟洛克氨取样器的功能有助于控制氨样本的分配并能够确保样本量的一致
  • 单把手设计,使操作更简便,同时能够减少操作失误
  • 触摸屏界面可控制所有加热器操作

“我们深知无水氨取样时的安全性和准确性非常重要,因此我们设计了一种首创的解决方案,以降低人工氨取样带来的风险。”工程服务总监 Andy DelSignore 说,“通过创建半自动化的技术,样本采集过程得到了很大的改进,并尽可能提供精确的结果。”

新型氨取样器以及相关的支持服务,如系统评估、设计和装配以及培训等,现在可通过当地的世伟洛克销售和服务中心获得。如了解更多信息,请联系您当地授权的世伟洛克销售与服务中心。

关于世伟洛克

世伟洛克公司是一家市值 20 亿美元的私人控股公司,为石油、气体、化工、半导体和清洁能源行业提供流体系统产品、组件及服务。世伟洛克总部位于美国俄亥俄州索伦市,通过分布在 70 个国家的约 200 个销售与服务中心,以及分布在 20 个制造工厂和 5 个全球技术中心的 5,700 余名员工为客户提供服务和支持。