世伟洛克如何为氢能服务设计产品?
了解世伟洛克如何从材料选择到产品设计应对氢脆。
(+) 查看文本
CRAIG GIFFORD:
欢迎收看 Ask Swagelok。我是 Craig Gifford,今天请到的是 Cal Brown,他是世伟洛克新产品开发部门的高级科学家。我们一直在讨论氢脆问题。我们要讨论的一个问题是:“世伟洛克是如何为氢气应用设计产品的?”
CAL BROWN:
在氢气对材料的影响方面,氢气应用面临着一些独特的挑战。几乎所有材料都会受到氢的影响。
就氢能产品的设计而言,有很多重要方面。但具体来说,材料的选择、整体设计以及制造要素都会发挥作用。
高性能、高质量的产品需要关注一些关键领域,例如氢脆的影响、应力的降低、密封性能以及表面光洁度等,这些都会对高性能产品产生影响。
我们的氢气开发团队由材料科学家和工程师组成,他们擅长材料选择、材料评估、应力分析以及密封设计和产品测试等方面,具有专业知识。
CRAIG GIFFORD:
那么,你们使用什么样的工具来设计这些产品呢?
CAL BROWN:
有两个重要的工具,一个是氢气的材料特性分析,这是非常重要的,因为它引入了我们先进的计算分析方法,使用有限元分析来开发产品。这有助于我们改进优化产品的性能。
我们还通过加速脉冲测试和产品循环测试的方式进行产品物理测试。
CRAIG GIFFORD:
那么,在氢气应用方面,产品有哪些限制呢?
CAL BROWN:
有的,有一些限制和重要的考虑因素,包括材料的选择,因为这将影响产品在潜在寿命中的整体性能。
从聚合物材料的角度来看,我们还要考虑快速减压以及所选材料的渗透特性。
CRAIG GIFFORD:
好的,谢谢,Cal。感谢您来到我们的 Ask Swagelok。