为什么氢气系统的设计与石油和天然气系统的设计不同?
了解为什么氢气流体系统的设计与石油和天然气系统不同。
(+) 查看文本
CRAIG GIFFORD:
欢迎收看 Ask Swagelok。我是 Craig Gifford,今天请到的是 Chuck Hayes,世伟洛克全球清洁能源首席技术负责人。
我们正在讨论的是氢气应用与油气应用中流体系统设计的不同之处。Chuck,让我们从基础开始谈起。为什么氢气应用与油气应用中流体系统的设计不同?
CHUCK HAYES:
Craig,很重要的区别在于氢气是一种小分子气体。那么,当我们说小分子时,具体小到什么程度呢?
如果您把一个氢原子比作一个高尔夫球的大小,然后把这个高尔夫球比作地球的大小,这两个比例几乎是相同的。所以,它非常非常小;当你想到这一点时,就会感到头疼。
那么,为什么这很重要呢?这很重要,因为您必须密封氢气,确保它不会泄漏出去。您的工艺中要尽力容纳住氢气。
由于氢分子非常小,比油分子要小得多,它可以通过非常小的泄漏通道。我们常说的一件事叫做连续孔隙结构。
我将两个金属表面贴在一起;接触面表面有各种微小的凸起和凹陷,而这些凸起和凹陷之间的区域就是我们所说的连续孔隙结构,氢气可以通过这种结构泄漏到大气中。
处理这种氢气泄漏的一种方法是使用世伟洛克卡套管接头。实际上,我们在其中做了一些工作,以帮助控制氢气逃逸或泄漏。不过我们会在之后的环节中讨论这个问题。
CRAIG GIFFORD:
好的。很好。谢谢您,Chuck,非常感谢。感谢您来到我们的 Ask Swagelok。