alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

Hassan El Ghoul 解释了两种主要电解槽类型的差异、使用和可扩展性过程中可能出现的挑战,以及其他设计考量。

(+) 查看文本

CRAIG GIFFORD:
欢迎收看 Ask Swagelok。我是主持人 Craig Gifford,今天我们邀请到了 Hassan El Ghoul,他是加拿大大西洋地区世伟洛克安大略公司的流体系统工程师。

Hassan,我们一直在讨论氢气制取—特别是电解槽。如果有人正在观看,而且对这个话题有点陌生,您能解释一下什么是电解槽吗?

HASSAN EL GHOUL:
当然可以。电解槽是一种利用电流将水分解为氧气和氢气的装置。在我们的运行条件下,这些分子处于气体状态。

电解槽有两个隔室,每个隔室都有一个电极:带负电的阴极和带正电的阳极。根据电解槽的类型,这两个隔室可通过多孔隔膜或聚合物隔膜分开。

市面上的电解槽类型很多,最常见的是 PEM(质子交换膜电解槽)和碱性电解槽。

CRAIG GIFFORD:
您能说说这两者之间的区别吗?

HASSAN EL GHOUL:
当然可以。PEM 电解槽使用聚合物隔膜,允许氢离子(质子)从一个电极隔室传递到另一隔室,氢气在阴极一侧产生。

PEM 的特点包括:高电流密度、高输出压力(减少后续压缩需求)、使用贵重金属电极(如铂、铱、金)、高电化学效率,以及对负载变化的高度灵活性,适用于风能和太阳能等波动能源。

碱性电解槽则使用液态电解质溶液,如氢氧化钠或氢氧化钾。氢氧根离子穿过多孔隔膜。

碱性电解槽的特点包括:较低的电流密度(影响效率)、低输出压力(需更多压缩)、电极由低成本钢材制成并镀有镍合金、成本较低,但对负载变化的灵活性不如 PEM。

CRAIG GIFFORD:
随着新的制氢设施投入运行,所有流体系统都要接受工厂验收测试。即使是很小的泄漏也会导致效率低下和安全问题。您能讲讲电解槽可能出现的问题吗?

HASSAN EL GHOUL:
电解系统涉及两个关键方面:安全和效率。

安全方面:氢气是一种易燃气体,在空气中的可燃下限为 4%;氧气则是助燃气体。

效率方面:气体泄漏意味着能量损失,因为我们投入了大量能量进行电解和压缩。

因此,我们需要专门针对小分子气体设计的密封技术。

工厂规模直接影响电解槽的产量、效率、可扩展性和经济性。

影响效率的因素包括:温度(越高越高效)、电极材料、电流密度(越高产量越高)、电解质浓度(提高导电性)。

可扩展性方面的挑战包括:高昂的投资成本(尤其是 PEM)、基础设施需求(压缩、加氢站、存储、虚拟管道)、效率较低(与蒸汽甲烷重整相比)、以及与其他成熟制氢方式的竞争。

CRAIG GIFFORD:
设计师在围绕电解槽进行设计建造时,还应考虑哪些因素?

HASSAN EL GHOUL:
设计师应关注电解槽周围的子系统和流体动力学情况,包括:

  • 管路尺寸(避免过大以提升效率)
  • 热回收系统
  • 阀门尺寸选择
  • 氢气压缩前的处理子系统
  • 安全配置(如卸荷阀、通风配置)
  • 相关标准(如 CGA 5.5)
  • 吹扫和质量控制

氢气质量评估也很重要,特别是用于燃料电池时。可以采用密闭取样或在线分析仪。

CRAIG GIFFORD:
好的,Hassan,感谢您分享有关电解槽的知识。我们非常感谢。感谢您来到我们的 Ask Swagelok。


寻找本地专家