alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

取样程序如何影响采集的样品?

Matt Dixon 讨论了所使用的取样程序如何影响所采集的样品。

(+) 查看文本

LUCAS TREU:
嘿,您好!我是 Lucas Treu,这里是 Ask Swagelok。今天和我一起来到索伦技术中心的是 Matt Dixon,他是我们的一位流体取样专家。我们要讨论的是液体取样,以及如何在气瓶中有效进行取样。

那么,Matt,当我们谈到在气瓶中取样时,取样程序实际上对样品本身有什么影响?

MATT DIXON:
是的,绝对有影响。取样程序肯定会影响蒸发空间的大小。

最大的因素是样品供应压力,但取样流程会加剧供应压力的影响。

举例来说,糟糕的情况是,如果我们关闭样品回流阀,但保持样品供应阀打开,就会产生尽可能小的蒸发空间。

这样做的目的是让样品供应压力继续将液体推入气瓶,进一步压缩蒸发空间。

理想的情况是,我们同时关闭这两个阀门,这样就能尽可能地降低压力对蒸发空间压缩的影响。

因此,我们可以调整取样程序,指示操作员同时关闭这些元件。

或者,我们也可以改变将这些阀门连接在一起的面板设计,使用某种联动装置或某种齿轮阀门组件,迫使这些阀门一起运行,以确保我们不会让样品供应持续压迫、压缩蒸汽空间。

LUCAS TREU:
很好。谢谢,Matt,感谢各位参加 Ask Swagelok。


寻找本地专家