密闭取样 :降低工厂成本
在生产含有精确化学成分的产品时,正确的取样流程对于工厂生产至关重要。不合格的产品会给工厂带来巨大的经济损失,因此采集样品以验证最终产品非常重要。
密闭取样是一门从工艺管路或储罐中安全地提取具有代表性的样品以供分析的科学。根据工艺阶段、温度、粘稠度、化学成分和其他因素,可以采用多种方法来提取样品。离线取样是提取化学样品时比较常用和具有成本效益的取样技术之一。
什么是密闭取样?
密闭取样通常也称为闭环系统取样,是在管道、储罐或其他工业系统中采集液体或气体样品,其目的是将样品运送到实验室进行分析。工业密闭取样系统可以验证工艺条件、产品质量规格和环境排放物。随着行业竞争激烈化和环保要求的严格化,工厂越来越需要采用高质量的取样方法。
运送样品:容器类型
提取的样品在运送到实验室期间仍然具有代表性是至关重要的。将提取的样品放入打开的瓶子中运送可能会导致污染。如果未将某些化学品保持在一定压力下,它甚至会蒸发或分馏。确定样品所需的容器类型是在选择抓样取样系统之前必须做出的第一个决定。
玻璃瓶容器
如果压力无关紧要,玻璃瓶可以帮助简化样品的采集和运输。世伟洛克建议将玻璃瓶用于不受压力的液体样品。瓶子在无外溢或蒸发的情况下,样品被提取。这可以通过使用具有自密封隔膜盖的玻璃瓶来实现。
玻璃瓶是一种成本较低的采集选购件,可在需要时轻松更换。锥形瓶罩可在密闭取样系统内实现适当的人员安全撤离和保护取样针,从而可防止意外溢出和取样针破损。
钢瓶容器
当需要从闭环取样系统在一定压力下提取气体或液体样品时,必须使用钢瓶容器。 取样钢瓶可保护产品在运输期间的完整性,从而防止化学品蒸发或分馏。
取样钢瓶容器由无缝管制成,具有一致的壁厚、尺寸和容量。平滑的内颈渐变段消除了残留流体,因此易于在实验室中清洁并在现场重复使用,从而降低了成本。
指定密闭取样系统
要体现实验室分析的价值,您必须确保样品仍然具有代表性。虽然确定提取的样品很重要,但在选择取样系统之前,谨记若干规范。鉴于可用的配置种类繁多,请考虑以下准则:
- 压力:无论采用的是钢瓶取样模块 (GSM) 还是仅限玻璃瓶(GSL),都不得超出系统的最大额定压力。
- 温度:每套 GSM 和 GSL 系统都具有最高(或最低)的流体工作温度。
- 有害物质:选择的密闭取样系统必须保护操作员和环境免受系统流体的影响。某些化学品需要严格的泄漏或化学保护。
- 结构材料:闭环系统中使用的材料还必须与系统流体兼容。
- 表面处理:表面处理可以减少样品吸附到金属表面,从而获得更具代表性的样品。
- 吹扫:如果未从系统中清洗掉,某些化学品可能会留下残留物或污染物。选择吹扫选项可提供一种引入吹扫流体以清除样品管路中污染物的方法。
密闭系统提供了新鲜提取的样品,且保存在与取样时完全相同的工艺条件下。工厂化学产品的合格度依赖于准确样品采集的能力。密闭取样是您的工厂通过一致的精确样品提取来反复降低成本的方法之一,从而减少了产品浪费。
是否有兴趣定制自己的密闭取样系统?请联系您当地的世伟洛克销售与服务中心,以获取有关为您的特定工厂应用构建安全、高效的闭环密闭取样系统的帮助。
工艺分析仪取样系统面临的共同挑战
取样系统专家和业界资深人士 Tony Waters 和 Phil Harris 分享了他们多年来在工艺分析仪取样系统中遇到的一些共同挑战。了解如何解决取样系统中的重复性问题。
50 多年的培训总结出的 5 个常见的工艺分析仪系统启示
取样系统可能是您工厂中在设计和操作方面很具有挑战性的系统之一。业界资深人士和行业培训讲师 Tony Waters 分享了过去 50 间其受训者的启示。