API 方案 53A 由氮气加压的隔离液密封罐
API 方案 53A 利用储液罐并在内侧与外侧密封之间循环加压的隔离液。典型的增压源为植物氮。储液罐应设在最大密封腔压力以上至少 20 psi (1.3 bar)。这是为了确保通过内侧密封面然后润滑密封面并流入工艺中的泄漏物为隔离液。因此,隔离液必须与工艺流体在化学上相容,并且不需要考虑工艺稀释问题。为通过支座系统提供强制循环并流入密封件,请采用泵送环。储液罐液位指示器或液位变送器显示内侧和外侧密封泄漏。
所示组件和套件包含部分可选组件。
该方案:
- 需要时,可从内侧密封件中进一步散热
- 如果不会发生工艺泄漏到大气中,与双密封配置一起使用
方案 53A 可作为密封罐组件提供。还提供将组件连接到系统的相关现场安装套件。组件内容可能包括:
- 世伟洛克卡套管接头
- 63 系列球阀
- CH 系列单向阀
- V 系列 2 阀阀组
- QTM 系列快速接头
- 双金属温度计
- TTW 系列热电偶套管三通
- PGI 系列仪表
- KHF 系列调压阀
- 世伟洛克公称管接头
- 压力变送器
- 液位变送器
- 液位开关
- 密封罐
有关其他详细信息和订购信息,请参见“机械密封支座系统应用指南”的第 35 页。有关可选组件的信息,请与授权的世伟洛克销售与服务中心联系。