API 方案 53B 由气囊式蓄能器加压的隔离液
API 方案 53B 在内侧与外侧密封之间循环加压的隔离液。增压源为气囊式蓄能器。方案 53B 具有不允许气体吸收入隔离液中的优点,从而允许在比方案 53A 更高的压力下操作。作为密封泄漏的指标,应监测隔离液压力。隔离液将通过内侧密封面泄漏并流入工艺中。因此,隔离液必须与工艺流体在化学上相容,并且不需要考虑工艺稀释。为通过支座系统提供强制循环并流入密封件,请采用泵送环。通过使用热交换器实现散热。
所示组件和套件包含部分可选组件。
该方案:
- 使用加压的气囊式蓄能器获得更高的隔离液压力
- 需要时,可从内侧密封件中进一步散热
方案 53B 可作为组件提供。还提供将组件连接到系统的相关现场安装套件。组件内容可能包括:
- 世伟洛克卡套管接头
- 63 系列球阀
- V 系列 2 阀阀组
- QTM 系列快速接头
- PGI 系列仪表
- TTW 系列热电偶套管三通
- 世伟洛克公称管接头
- 压力变送器
- 温度变送器
- 气囊式蓄能器
- 固定式测头
- 热交换器
有关其他详细信息和订购信息,请参见“机械密封支座系统应用指南”的第 39 页 。有关可选组件的信息,请与授权的世伟洛克销售与服务中心联系。