API 方案 53C 由活塞式蓄能器加压的隔离液
API 方案 53C 在内侧与外侧密封之间循环加压的隔离液。增压源为活塞式蓄能器。对于密封腔压力在泵运行期间可能变化的应用,首选方案 53C。感应线通常从密封腔进入活塞式蓄能器,从而允许保持恒定的压差。与方案 53A 和方案 53B 相同,隔离液必须与工艺流体相容,并且一定程度的工艺稀释是可以接受的。为通过支座系统提供强制循环并流入密封件,请采用泵送环。通过使用热交换器实现散热。
所示组件和套件包含部分可选组件。
该方案:
- 需要时,可从内侧密封件中进一步散热
- 在泵运行期间密封腔压力可能变化时使用
- 不会发生工艺泄漏到大气中时使用
方案 53C 可作为组件提供。还提供将组件连接到系统的相关现场安装套件。组件内容可能包括:
- 世伟洛克卡套管接头
- 63 系列球阀
- 1 系列针阀
- V 系列 2 阀阀组
- QTM 系列快速接头
- TTW 系列热电偶套管三通
- 世伟洛克公称管接头
- 压差变送器
- 液位变送器
- 液位开关
- 液位指示器
- 活塞式蓄能器
有关其他详细信息和订购信息,请参见“机械密封支座系统应用指南” 的第 43 页。有关可选组件的信息,请与授权的世伟洛克销售与服务中心联系。