API 方案 74 阻塞气体
API 方案 74 在内侧与外侧密封之间从外部源供应加压的阻塞气体。为可靠运行,双加压气体密封需要持续供应清洁而干燥的气体(通常为氮气)。密封支撑板包含凝聚过滤器,以去除植物氮供应中存在的任何水分和微粒。面板上的调压阀将氮气调节到至少高于密封腔压力 25 psi (1.7 bar)。用于无法接受工艺泄漏的应用,该系统专为为允许少量氮气泄漏到工艺流体中而设计。通过外侧密封的所有泄漏均将为纯氮气。位于供气装置面板上的可选流量变送器可在密封失效时监控过量泄漏。
所示面板和套件包含部分可选组件。
该方案:
- 为气体密封供应清洁而干燥的缓冲气体(通常为氮气)
 - 在内侧或外侧密封失效的情况下,防止工艺泄漏到大气中
 
方案 74 可作为组装面板提供。还提供将面板连接到系统的相关现场安装套件。面板组件可能包括:
- 世伟洛克卡套管接头
 - 43G 系列球阀
 - V 系列 2 阀阀组
 - R 系列卸荷阀
 - CH 系列单向阀
 - FC 系列过滤器
 - G2、M1 和 M2 型流量计
 - KPR 系列调压阀
 - PGI 系列仪表
 - 世伟洛克公称管接头
 - 压力变送器
 - 压力开关
 - 安装面板
 - 支架/其他五金件
 
有关其他详细信息和订购信息,请参见“机械密封支座系统应用指南” 的第 59 页。有关可选组件的信息,请与授权的世伟洛克销售与服务中心联系。