alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

石油与天然气卡套管系统培训

世伟洛克卡套管系统培训

世伟洛克®卡套管系统培训计划,石油与天然气

“世伟洛克®卡套管系统培训计划”是一场为期两天的全球标准化研讨会,旨在满足 JIP33 S-716 要求,并为您的团队提供全面的行业优秀实践指导,以确保实现高完整性的卡套管系统。 

近期的石油与天然气行业趋势表明,预算和进度严重超出预期。世界经济论坛 (WEF) 中的石油与天然气业界已经实施了一项资本项目复杂性 (CPC) 举措,旨在通过全行业标准化来降低上游项目成本。 

JIP33 “采购设备规格标准化” 由国际油气生产者协会(IOGP)在世界经济论坛的支持下制定,旨在提高行业标准化水平,为石油与天然气行业带来阶跃效益。 

油气生产设施根据 JIP33 编制的 S-716 小孔径卡套管与接头规范规定了海上和陆上环境中最大尺寸为 2” (50mm) 的卡套管的设计、材料选择、安装、检查、测试和标记要求。为了符合JIP33,石油与天然气行业的S-716作业公司和支持公司必须确保其卡套管系统的安装人员经过接头制造商认可的产品培训计划或同等行业培训计划的认证,包括手动组装。 

关于课程

主题

本培训计划旨在提供以下方面的知识和理解:

  • 使用卡套管系统时的安全安装实践
  • 正确的材料选择和设计组合
  • 卡套管的正确储存、处理和准备
  • 卡套管的安装、布局和支撑
  • 世伟洛克®双卡套管接头安装
  • 世伟洛克® FK 系列中压卡套管接头和锥面及螺纹接头安装
  • 弯管
  • 卡套管接头安装检测
  • 直螺纹和锥形螺纹安装实践
  • 流体系统的安全操作和防泄漏密封性能

目标受众

该实践培训非常适合安装人员、工程师、设计师、QC/QA 检验员以及其他负责上游石油与天然气应用中的卡套管系统设计、安装、维护和/或检验的人员。成功参加培训的学员将能够验证其课程完成情况和证书。 

课程形式

培训通过讲解、演示、实际操作和验证相结合的方式提供理论和实践经验。所有参与者都会收到世伟洛克®卡套管接头安装人员指南、手动弯管机手册和适用于 1/4 inch (6mm)、3/8 inch 和 1/2 inch (12 mm) 卡套管接头尺寸的间隙检测规。成功完成实践和理论考试的学员将获得世伟洛克结业证书。证书有效期为三年。 

该课程涉及作为项目超支根本原因的常见问题,包括: 

  • 安装不正确导致的卡套管接头和螺纹连接泄漏
  • 卡套管制备不当
  • 接头拧紧不足和拧紧过度
  • 混合和互换
  • 卡套管冲出
  • 污染
  • 螺纹磨损
  • 螺纹交叉
  • 表面抛光损伤
  • 振动问题
  • 卡套管布局不当
  • 卡套管支撑不当
  • 弯曲缺陷和弯曲半径干涉

课程时间

两 (2) 天面授。

讲师

本课程由世伟洛克认证的主题专家主讲。 

世伟洛克优势

世伟洛克直接与石油与天然气巨头合作以满足 S-716 培训要求,并向负责编写 JIP33 标准的 IOGP 规范小组提供技术咨询。世伟洛克培训师确切地知道在石油与天然气应用中满足卡套管和接头合规性要求所需的条件。在课堂上学习实践知识,使您的团队能够利用他们的技能解决现场挑战。 

如何注册

请在下方注册参加卡套管系统培训。您当地的世伟洛克授权销售与服务中心将跟进,提供完整详情。

申请培训或其它详情

探索更多的教育资源