alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

CNG 压缩与加气解决方案

正在加注的压缩天然气 (CNG) 车辆

 返回压缩天然气主页


了解有关以下内容的更多信息:


CNG 压缩与 CNG 加气

世伟洛克流体系统凭借可靠的元件支持清洁能源技术,助力天然气压缩和加气过程。世伟洛克可提供合适额定参数的接头、阀门及其他元件,并提供各种工程支持服务,助您在任意规模的加气站实现所需的压缩天然气 (CNG) 加气基础设施性能。

请联系当地专家

高压 CNG 压缩

压缩天然气可减少其体积,使储存和运输更高效且具成本效益。接头、阀门、压力表和软管等关键元件在气体压缩、流量控制和压力监测中发挥关键作用,以确保加气站的安全正常运行。

如果气体流量未得到控制,可能导致气体分配流量不均,从而造成加气效率低下并带来潜在安全隐患。这还可能导致系统过压,进而损坏设备并增加泄漏或爆炸风险。

同样,如果未对压力进行监测,系统可能在不安全的压力水平下运行,这可能影响储罐和其他元件的完整性。这可能导致设备故障、气体泄漏甚至严重事故。定期监测可确保压力维持在安全范围内,从而保障加气站的整体安全性和效率。

我们用于 CNG 压缩和加注的产品具备以下特性:

  • 无泄漏性能:这是确保可靠密封的关键,可保障加气站用户安全并保护环境免受逸散性排放的影响。世伟洛克产品旨在确保无泄漏运行,为您提供安心保障并维持安全标准。
  • 高压性能:此性能在 CNG 分配工艺流程中的任何流体系统均都是关键,因为天然气需通过压缩实现大能量密度。世伟洛克的高压元件经过专门设计,能够承受 CNG 应用的严苛要求,从而促进高效安全运行。
  • 预装配系统解决方案:世伟洛克经过预测试和验证的设计可简化安装和维护流程,从而加快天然气基础设施的建设速度。这种加速不仅可以减少停机时间,还可以确保基础设施从一开始就具备可靠性和高效性。

为 CNG 加气站配备设施

我们提供全系列产品和服务,以满足 CNG 加气站系统在天然气分配中的需求。

母站与子站:

此类站点旨在将大量压缩气体输送至移动子站。母站通常位于天然气管道附近,配备大型压缩机、优先控制面板、级联系统和双充加气机。

挑战包括:

  • 容量与供应:母站必须具备足够的容量以满足加气站负荷并为移动级联系统加注。容量不足可能导致加气时间延长、等待周期变长,甚至造成子站供气中断。
  • 持续供应:由于站点间距远、路况差、事故、路线封闭、交通拥堵以及车辆维护等因素,通过移动级联系统确保为子站提供稳定供气可能存在困难。
  • 移动级联系统的利用:移动级联系统的高效利用需要持续监控,以避免不必要的停机和延误。
  • 安全:移动级联系统的安全运行涉及遵守标准、检测泄漏、配备紧急关断系统、过压卸荷阀以及适当的人员培训等要求。

快速加注加气站:

此类加气站专为车辆快速加气而设计。

挑战包括:

  • 高压储存:与液体燃料不同,天然气根据需求通过管道输送并压缩。这需要高压储存系统,此类系统成本高昂,且必须精心管理以确保安全性和效率。
  • 冗余与可靠性:为确保不间断运行,快速加注加气站通常需要多台压缩机。这种冗余设计至关重要,因为一旦某台压缩机故障,加气站仍可继续运行。然而,这也会增加基础设施的复杂性和成本。
  • 温度管理:天然气的快速压缩可能导致显著的温度波动,进而影响气体密度和加气效率。合适的温度管理系统对于维持性能至关重要。
  • 维护与安全:定期维护是确保快速加注加气站安全性和可靠性的关键。这包括泄漏检查、遵守安全标准以及高压元件的保养。

级联加气站:

此类加气站主要从储罐加气,通常用于零售场景或需分时加气的车辆。

定时加气站、慢速加注加气站或车队加气站:

此类加气站通常用于需长时间返回中心地点的车队,如垃圾车、校车和其他类似车队。

组合加气站:

此类加气站结合了级联快速加注、缓冲快速加注和定时加气配置的特点。

批量装载、卸载或转注:

批量装载涉及使用更大直径的管道将 CNG 从一个容器输送到另一个容器的过程,,长管拖车上的管道直径可达 1 in.,而在转注系统中管道直径为 2 至 4 英寸,经常会用到公称管。

挑战包括:

  • 高压储存:与快速加注加气站类似,天然气根据需求通常通过管道输送至站点并压缩。这需要高压储存系统,此类系统成本高昂,且需精心管理以确保安全性和效率。
  • 冗余与可靠性:级联加气站通常需要多台压缩机以确保连续运行。这种冗余设计至关重要,因为一旦某台压缩机故障,加气站仍可继续运行,但会增加基础设施的复杂性和成本。
  • 温度管理:天然气的快速压缩可能导致显著的温度变化,进而影响气体密度和加气效率。合适的温度管理系统对于维持性能至关重要。
  • 维护与安全:定期维护对于确保级联加气站的安全性和可靠性至关重要。这包括检查泄漏、确保符合安全标准以及维护高压元件。

世伟洛克通过以下产品支持 CNG 压缩与加注:

  • 卡套管接头
  • 天然气软管
  • 全金属软管
  • 球阀
  • 卸荷阀
  • 排放阀
  • 阀组
  • 仪表阀组
  • 调压阀
  • 测量装置
  • 卡套管

查看我们的产品解决方案

教育中心

想要深入了解天然气应用的材料科学、产品设计或流体系统运行?是否需要重温卡套管系统培训课程?或是只是想开始了解清洁能源的基础知识?世伟洛克为您提供全面支持。从博客到网络研讨会,我们将您所需的信息整合一处。

特色内容

视频

材料科学