遵守 ASTM 标准
遵守 ASTM 标准
与石油和天然气运营中的计划外停机相关的财务成本可能超过每小时 25 万美元,据估计,大型工厂的平均损失为每年 1.29 亿美元1。凭借如此优质的耐用性和可靠运行时间,世伟洛克使用美国国际测试与材料协会 (ASTM) 测试和报告方法来研究基线。我们随后将产品功能和性能提高到超出最低要求。
125 年来,ASTM 发布的指南一直在帮助企业通过重要的质量控制和流程标准更好地运营,为工业零部件和材料的消费者带来:
- 产品可靠性:降低高风险环境中元件故障的风险
- 行业接受度:市场信任和全球互操作性
- 抗损坏性:改善的耐腐蚀和材料失效性能
- 混用兼容性:混合组件中的性能
虽然遵守 ASTM 标准是自愿的(严格来说,并不存在 “ASTM 认证”这一说法),但这些重要标准为材料特性、测试方法和产品规格提供了全球公认的基准——而这些方面对世伟洛克的客户至关重要。
世伟洛克与每位客户密切合作,确保 ASTM 标准得到正确(而非过度)应用,并通过一系列符合 ASTM 标准的接头、阀门和卡套管,满足每位客户特定应用和环境的严格要求,从而确保质量和效率目标的实现。世伟洛克还参加了参与 ASTM 标准制定的各种委员会,以确保其满足行业需求。
工业应用的 ASTM 合规性
世伟洛克对 ASTM 标准的遵守源于致力于解决现代材料科学挑战,这些挑战与 19 世纪铁路的进步有着共同的冶金学根源。
到 19 世纪后期,铁路已成为工业革命关键的基础之一,其惊人的扩张速度挑战着材料科学的极限,与当代石油和天然气生产的进步并无二致。当时的火车在日益拥挤的路线上行驶,速度越来越快,而且经常载荷相当重。
尽管大规模工业生产取得了进步,但当时使用的材料规格种类繁多,导致铁路钢的化学成分和冶金组织的差异无法得到解决。这种缺乏标准化的表现是拉伸强度不足、化学成分差(例如碳含量)以及易疲劳。加上使用强度的不断增加,这些缺陷最终导致了危险的铁轨断裂,并被认为是多起危险且具有破坏性的脱轨事故的起因。
1878 年,宾夕法尼亚州铁路化学家 Charles Dudley 发表了一篇出版物,探讨了与钢铁的化学和冶金属性相关的质量问题,揭露了这些工业缺陷。到 1898 年,其工作最终促成了 ASTM 的成立。该标准帮助改革钢铁行业,以应对那些无法在可靠性方面做出妥协的工业客户的挑战。
世伟洛克提供 ASTM 接头和 ASTM 阀门
严苛环境下的安全性和可靠性是世伟洛克客户的主要关注点。凭借在工业流体系统领域超过 75 年的经验,我们在 ASTM 标准方面的专业知识深深植根于人们对材料和设计可靠性和强度的公认需求,包括:
接头
- ASTM F1387:机械配件的性能要求
- ASTM A967:不锈钢零件的化学钝化处理
- ASTM A380:不锈钢零件的清洁、除垢和钝化
- ASTM E1558:金相试样的电解抛光
卡套管
- ASTM A269:通用无缝和焊接奥氏体不锈钢卡套管
- ASTM A213:锅炉、过热器和换热器用无缝铁素体和奥氏体合金钢卡套管
- ASTM A179:无缝冷拉低碳钢卡套管
- ASTM A519:无缝碳钢和合金钢机械卡套管
其他 ASTM 标准
- ASTM G93:富氧环境用材料清洁方法和清洁度指南
- ASTM G144:表面碳残留量测量
- ASTM G121 和 G122:碳残留量分析用试样的制备和清洁
- ASTM G127:清洁剂
- ASTM G131:超声波搅拌技术
我们的产品适用于 ASTM 允许的整个卡套管硬度范围,因为我们的材料科学 和制造专业知识使我们能够生产出能够承受上游和下游操作中应力辅助腐蚀的元件。全球的石油和天然气 OEM 和炼油厂都依靠我们的接头和阀门来实现高水平的可靠性和运营效率——即使在恶劣的环境下也是如此。
世伟洛克不仅满足标准;我们帮助您了解其应用原因、适用范围和方法。请联系近 200 家授权的世伟洛克销售与服务中心,解答您关于 ASTM 标准的疑问。
1根据西门子 2023 年报告的数据