氢气
车载
世伟洛克拥有针对 EC-791 和 HGV 3.1 认证的产品
要获得此认证,需要进行指定的测试,包括耐腐蚀性、耐久性、液压循环测试和外部泄漏测试。为表明已获批准,应对拥有此认证的产品作出特殊标记。
欧洲 / EC-79
阀门
接头
过滤器
基础设施
Powertech 测试报告:单向阀 - ISO 19880-3 - 弯曲力矩
Powertech 测试报告:单向阀 - ISO 19880-3 - 抗过大扭矩
Powertech 测试报告:单向阀 - ISO 19880-3 - 压力循环
Powertech 测试报告:单向阀 - ISO 19880-3 - 非金属材料
1截至 2022 年 7 月 5 日,欧盟废除了 EC79/2009 法规,现有的 EC79 证书仍然有效。世伟洛克的产品已按照 EC79 标准进行了测试,并出具了符合性声明文件。