alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

世伟洛克与 ISO标准

满足国际标准化组织 (ISO) 要求

随着全球能源生产和勘探的迅猛发展,标准化对于确保供应链顺畅至关重要——确保用正确的材料制成的正确部件在正确的时间到达正确的地点。遵守国际标准化组织 (ISO) 标准是世伟洛克确保客户获得其所需产品的众多方式之一。

世伟洛克对 ISO 标准的了解和实施是我们对客户关怀和质量承诺的重要组成部分。这使我们能够提前解答您关于关键运营问题的诸多紧迫的问题,包括:

  • 性能
  • 安全
  • 耐用
  • 材料
  • 污染
  • 工艺和质量管理
  • 环境和可持续性

世伟洛克对 ISO 合规性的承诺远不止于我们的产品。我们与客户紧密合作,以准确理解 ISO 标准在其特定应用中的适用范围和适用方式。

什么是 ISO?

ISO 成立于第二次世界大战结束后不久,旨在应对整个工业领域出现的新问题。

虽然战后重建的艰巨任务改变了全球无数的工业运营,但也暴露了由于标准化方面的巨大差异而经常出现的混乱不一致性。在一个渴望重建的世界里,这些不一致性常常扰乱国际贸易,危及产品安全,并使工业合作变得复杂。以可持续的方式实现标准化符合多个国家和行业的明确和切身利益。

1947 年 2 月 23 日,来自 25 个国家的代表成立了 ISO,旨在解决这些差异问题,并确保这些问题在未来能够得到进一步的完善。该组织最初的一些工作集中在一些基础问题上,例如:

  • 术语 (ISO/R 37):词汇表示和语言
  • 度量 (ISO 31):数量、单位和符号
  • 工业过程 (ISO/R 1、R 286 和 R 263):参考温度、公差、尺寸和比例

随着时间的推移,该组织的标准化范围已扩大到涵盖 25,000 多个文件,涉及从过程管理和制造到健康和安全等广泛的领域。

世伟洛克了解 ISO 标准

ISO 标准化的重要作用是指导供应商走向系统管理——这是能够确保输出的质量始终如一的方法。世伟洛克在多个系统管理领域拥有 ISO 认证,包括:

  • ISO 45001:职业健康与安全管理体系
  • ISO 14001:环境管理体系认证
  • ISO 9001:质量管理体系认证

同样重要的, ISO 标准指导关键系统组件的质量、耐用性和互操作性,确保客户对性能和安全的要求得到可靠满足。世伟洛克各种工艺、材料和组件均遵循 ISO 标准,包括:

  • ISO 15156:适用于石油和天然气湿式酸性硫化氢 (H2S) 环境的元件
  • ISO 15500-1:氢气和压缩天然气 (CNG) 压力应用元件
  • ISO 12619:压缩气态氢元件
  • ISO 19880:气态氢加气站
  • ISO 19848:船舶和海洋技术
  • ISO 5211:气动执行器的互操作性
  • ISO 5:洁净室环境
  • ISO 14644-1:半导体级元件的洁净室空气质量

与客户合作,理解并应用 ISO 标准,这是世伟洛克追求卓越的显著标志。是否对 ISO 标准有更多疑问?请联系近 200 家世伟洛克授权的销售与服务中心。

联系当地销售与服务中心