alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

NORSOK 合规性

业内估计,非标准化组件每年给离岸石油和天然气 行业造成超过 10 亿美元的停机时间和效率低下损失——世伟洛克通过符合 NORSOK 标准的流体系统解决方案成功应对这一挑战

世伟洛克在流体系统元件设计和制造领域拥有超过 75 年的专业经验,其精心设计的生产工艺满足被认可为 NORSOK M-650 合格制造商所必需的严格标准。我们提供的产品有助于在严苛的离岸和近岸石油和天然气环境中提高安全性和性能,包括符合严格 NORSOK M-630 标准的接头。

世伟洛克不仅拥有竞争优势,还将遵守 NORSOK 作为一项持续承诺,这不仅体现在我们的流程和产品中,也体现在我们对客户特定需求的重视上。

世伟洛克的产品工程师和材料科学家与每位客户紧密合作,了解其独特的应用需求,从而帮助确保有效且高效地满足 NORSOK 要求。这种合作确保所提出的解决方案能够应对特定挑战(无论是针对单个系统还是整个操作),并强调精度、耐用性和价值。

什么是 NORSOK?

世伟洛克对 NORSOK 标准的遵守反映了 M-630 和 M-650 标准本身的独特领域,这些标准涵盖了对材料和制造的严格要求。

在整个 80 年代和 90 年代,随着挪威大陆架的离岸石油勘探扩展到越来越严苛和更具挑战性的环境,行业在操作标准和规范方面的非统一方法存在明显缺陷,导致效率低下和故障频发。

当时,生产零部件的材料通常被证明不适合用于腐蚀性海水和酸性气体 环境中。由此产生的结构损坏和机械不可靠性导致停机时间增加,并危及工人安全。与此同时,各大石油公司之间标准不一,不断挑战供应商及时满足定制规格的要求,导致采购频繁延后。这些低效和危险,加上复杂的设计和维护问题,妨碍挪威实现与墨西哥湾等其他产油区同等竞争的雄心壮志。

认识到需要以集体竞争的方式解决市场和投资问题,挪威石油行业团结起来,在挪威石油局(现为挪威近海局)的支持下制定了 NORSOK 标准。


NORSOK M-630 和 NORSOK M-650 之间的区别是什么?

NORSOK M-630为接头、公称管和阀门等关键元件制定了标准化的材料规范。通过定义耐腐蚀合金和统一的材料数据表,M-630 标准避免了使用不相容的材料,成功降低了恶劣海水和酸性气体条件下的腐蚀失效。这项标准化简化了采购和设计流程,使工程师能够依赖一致的规范,从而减少延误并降低成本。

NORSOK M-650针对元件制造商本身,使其具备必要的能力、经验和设施,能够谨遵严格记录和批准的生产流程生产元件。由于对符合 M-650 标准的工艺进行任何更改都需要进行全面重新认证,因此该标准大大降低了导致机械故障和安全事故的质量波动。如今可以依靠合格的制造商及时交付可靠的产品——这是减少高压离岸环境中停机时间和维护挑战的重大进展。

世伟洛克了解 NORSOK 标准

作为一家符合 NORSOK M-650 标准的制造商,世伟洛克运用其材料科学和制造专业知识,采用符合 NORSOK M-630 标准的材料生产接头,这些接头在严苛的海上上部作业部分和海底条件下表现出色。其中包括:

  • 2507 合金。该材料的屈服强度几乎是普通不锈钢的两倍 (~550 MPa),适合用于制造必须在酸性气体硫化氢 (H2S) 和富含氯化物的海水中抵抗点蚀、缝隙腐蚀和应力腐蚀开裂 (SCC) 的元件。
  • 超级奥氏体 254 SMO®(6 Mo)。由于钼和氮含量高,该材料的抗点蚀当量值 (PREN) 大于 40,在海水环境中具有很高的抗氯化物性能,并保持出色的可焊性。

我们的客户不断向世伟洛克寻求专业知识和对 NORSOK 认证的持续承诺,同时也依赖我们分析其 NORSOK 要求,提供在合规性、成本和性能之间取得平衡的针对性解决方案。


是否对 NORSOK 合规性有疑问?请联系近 200 家世伟洛克授权的销售与服务中心,与专家联系,他们可以帮助您尽可能地提高运营的效率、安全性和成功率。

联系当地销售与服务中心