alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

MPC 配置器常见问题解答

有关世伟洛克 MPC 配置器的常见问题解答 (FAQ)

以下是有关本地安装的世伟洛克 MPC 配置器应用程序的常见问题列表。此常见问题解答涵盖了配置器的系统要求和技术问题。有关软件一般使用的任何问题都包含在软件附带的帮助文件中。


问题:世伟洛克 MPC 配置器是什么?

答案:世伟洛克 MPC 配置器是一款软件应用程序,具有易于使用的界面,用于以模块化格式设计采样系统。输出是完整的物料清单和详细说明确切信息的装配示意图 系统构建中每个单独组件的放置。此外,配置器可以提供基本的 工程计算功能以及AutoCAD& SolidWorks 输出。

问题:世伟洛克 MPC 配置器的基本软件要求是什么?

答案:要使用基本配置器功能(不包括 CAD 输出),软件要求为:

  • Microsoft Windows XP(任何版本)、Microsoft Windows Vista(任何版本)或 Microsoft Windows 7(任何版本) 版本)
  • 微软.NET 4.0框架

问题:世伟洛克 MPC 配置器的 CAD 输出有哪些软件要求?

答案:除了基本软件要求之外,MPC 配置器的 CAD 输出还需要:

  • 对于 AutoCAD 输出:AutoCAD 2010(精简版不起作用)
  • 对于 SolidWorks 输出:SolidWorks 2007、2008、2009、2010、2011 或 2012

问题:世伟洛克 MPC 配置器有哪些硬件要求?

答案:MPC 配置器没有特定的硬件要求。

问题:安装 MPC 配置器需要哪些用户帐户权限?

答案:必须使用具有管理员权限的帐户安装 MPC 配置器。

问题:运行 MPC 配置器需要哪些用户帐户权限?

答案:MPC 配置器可由具有有限帐户的用户运行。

问题:我在安装较新版本的 MPC 配置器或完成更新时遇到问题 来自 swagelok.com 的配置器。

答案:从系统中完全删除旧版本的 MPC 配置器,然后完成新版本 使用最新版本的 MPC 配置器进行安装(可在 swagelok.com 上获取)。

问题:哪里可以获得 MPC 配置器的支持?

回答:可通过当地授权的世伟洛克销售人员和服务中心.

有关世伟洛克 MPC 配置器的更多信息