alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

LNG 车辆的可靠系统、接头和卡套管

液化天然气 (LNG) 运输和分配

 返回液化天然气主页


了解有关以下内容的更多信息:


LNG 车载系统

世伟洛克为液化天然气 (LNG) 车载流体系统提供解决方案,为全球重型车和轻型乘用车提供可靠性能。天然气车辆需要可靠性和安全性,这就是天然气车辆制造商常求助于世伟洛克接头及咨询服务的原因。

请联系当地专家

LNG 车载系统的挑战

世伟洛克的解决方案基于对 LNG 车辆制造工艺的深入理解而设计。这包括集成能够耐受弹性体工况的专业元件,帮助确保可靠的密封并防止逸散性排放。此外,世伟洛克接头为 LNG 车载流体系统提供以下解决方案:

  • 调节压力和控制温度,这对 LNG 车载应用至关重要,因为其能够:
    • 防止过压风险,过压可能导致危险的泄漏或爆炸
    • 确保 LNG 保持液态,这是其作为燃料有效使用的必要条件
    • 使燃料在适合燃烧的条件下输送,从而提升发动机性能并减少排放
    • 尽可能地减少磨损,降低维护成本并缩短停机时间
  • 抗振性:世伟洛克流体系统具备抗振动能力,旨在减少连接件松动并提高安全性、耐久性和可靠性。

此外,我们的车载 LNG 接头已通过 ECE R110 和 NGV 3.1 标准认证。

世伟洛克通过以下产品支持车载流体系统:

  • 力矩安装 (AbT) 接头
  • 卡套管接头
  • 卡套管

查看我们的产品解决方案

教育中心

想要深入了解天然气应用的材料科学、产品设计或流体系统运行?是否需要重温卡套管系统培训课程?或是只是想开始了解清洁能源的基础知识?世伟洛克为您提供全面支持。从博客到网络研讨会,我们将您所需的信息整合一处。

特色内容

视频

材料科学