alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

下游化工及石化解决方案

世伟洛克依托高可靠性流体系统解决方案与专业技术支持,助力提升石化及合成氨工厂的作业安全、运行效率与生产效能。

查找本地支持
返回油气与化工板块

氨厂图标赋能下游石化解决方案,提升运行可靠性,筑牢安全防线

世伟洛克深谙您在石化厂与合成氨生产场站开展流体系统设计、运行及维护工作时,所面临的各类独特挑战。您的运营工作对设备可靠性、监测体系稳健性均有严苛要求,同时需严格遵守安全与法规标准。我们始终为您提供支持,助力您实现产品输出品质优异、能源利用高效、经营效益提升,同时守护作业人员安全与生态环境。

线

灯泡图标

世伟洛克解决方案为石化及合成氨生产工厂带来的优势

对于工厂经理、工程师及技术人员而言,开展下游石化与合成氨领域的运营工作,需应对一系列独特的挑战。从维护作业安全、遵守法规合规要求,到保障设备可靠性与工艺效率,上述问题均会直接影响生产效率、经营效益与环境绩效。

我们深谙行业实际工况,可为您提供量身定制的解决方案助力攻克这些难题,让您的运营工作更安全、更可靠、更具可持续性。

  • 石化解决方案的环境安全风险。

    在高压、高温工况下处理危险、易燃、有毒化学品,要求系统具备绝对的可靠性。我们的无泄漏接头、阀门及卡套管解决方案,搭配专家咨询服务,可助力降低泄漏、介质溢散及设备故障风险,在守护作业人员、工厂与环境安全的同时,为您符合不断更新的安全标准提供支持。
  • 石化与合成氨基础设施可靠性。

    非计划停机的代价往往十分高昂。世伟洛克各类组件均经工程化设计,具备优异的耐用性,依托本地化技术支持,可有效延长设备使用寿命并简化维护工作。我们的解决方案能尽可能减少停机情况,保障压缩机、泵、汽轮机等关键系统始终保持优异运行状态。
  • 石化工艺中的腐蚀与材料相容性。

    腐蚀性流体和强侵蚀介质的输送作业对所用材料的可靠性有着严苛要求。我们可提供多种合金和配置方案,确保相容性、防止泄漏并长期保障系统完整性。我们的专家可为您提供指导,协助您为特定工艺甄选合适的材料 。
  • 石化场站的安全与合规

    满足法规要求、实现可持续发展目标,是行业长期面临的挑战。我们的解决方案可为减排降耗、提升能源利用效率、开展环境管理工作提供全方位支持。从先进密封技术到系统审核服务,我们助力您前瞻性应对合规要求,同时提升运营绩效。

线

工程师采集氨样 

 

了解如何实现更安全、精准、高效的氨取样。

了解更多

 

线

简化化学品与氨取样及工艺控制流程

世伟洛克合成氨取样器取样是工艺控制的关键环节,但操作难度大 - 尤其是当需要从每分钟数千加仑流量的工艺管线中,提取少量具备代表性的样品时。我们深知,为保障操作人员安全与样品代表性,取样系统中的各类组件 - 接头、阀门、过滤器、软管、快接接头及取样钢瓶 - 均需保持洁净、通流顺畅且无泄漏。我们的解决方案可确保样品从提取到分析全程保持代表性,即便在安全与环境风险加剧的高压、高温环境中也不例外。

我们的化学品与合成氨取样解决方案包括:

  • 闭环系统

    采用金属制承压取样钢瓶开展安全、精准的样品采集,减少操作人员接触风险与环境影响。取样面板利用压差实现高效的样品输送,减少对大量个人防护装备的需求。
  • 液体取样系统

    采用非承压取样瓶,适用于在常压下性质稳定的流体。
  • 半自动合成氨取样器

    可简化样品采集流程、降低操作人员风险,且仅需 1-2 小时即可获取代表性样品,远快于传统手动取样方法。

环境安全图标

石化及合成氨解决方案的旋转设备可靠性保障

我们深知,压缩机、泵及汽轮机的运行可靠性是保障石化及合成氨生产作业安全、高效开展的根本所在。我们的机械密封支持系统经工程化设计,可精准匹配您的旋转设备及工艺工况的特定要求,为机械密封输送经精准控制的气体或液体,打造优异运行环境。

这一主动式防护方案可助力防范设备损坏、减少泄漏、降低高昂停机损失,保障生产持续、安全开展。我们为您提供定制化解决方案,精准匹配设备与法规要求;同时提供高完整性组件,助力您规避环境事故的发生。在系统设计、安装及维护的全流程,您均可获得我们流体系统专家的支持。

世伟洛克如何在石化环境中降低逸散性排放 ?我们的系统不仅能为密封面提供润滑、控制压力与温度,还可冲洗污染物、防止危险工艺流体向大气逸散,助力您达成安全、可靠性及环境目标。选择世伟洛克,您将获得值得信赖的技术专长、创新产品和持续支持等资源,这一切均以保障您的旋转设备始终保持优异运行状态为核心。

工程团队图标

打造团队专业技术专长

在世伟洛克,我们坚信,您的运营核心竞争力既源于设备的优良品质,更依托团队的专业技术专长。正因如此,我们推出全面的实操培训课程 ,赋能您的团队安全、高效地完成高性能流体系统的设计、搭建与维护工作。

我们的培训体系覆盖流体系统设计与维护全领域,重点针对石化及合成氨生产环境中的各类实际挑战:

  • 卡套管接头安装课程:

    掌握卡套管接头应用基础知识,助力提升系统完整性,降低泄漏风险。课程涵盖卡套管的正确选型、切割与去毛刺,世伟洛克®卡套管接头的装配操作,以及卡套管接头装配后的测量校准。
  • 油气行业卡套管系统培训课程:

    本课程为全球标准化两天制研修课程,对标 JIP33 S-716 标准要求设置内容,为您的团队系统讲解保障高完整性卡套管系统的行业优秀实践。
  • 工艺分析仪取样系统 (PASS) 培训:

    夯实取样系统基础知识,提供设计与装配系统的实用指导,确保及时、准确的分析结果。
  • 机械密封支持系统培训:

    学习为压缩机、泵、汽轮机等旋转设备提供支持的行业优秀实践。培训内容涵盖系统设计、安装与维护,助力尽可能提升设备可靠性,减少泄漏情况与停机时间。

让我们助力您的生产运营工作更安全、更高效、更具成本效益。我们的各销售与服务中心已整装待发,凭借经实践验证的专业技术专长、创新产品及国际一流服务,为您的下游石化及合成氨应用场景提供全方位支持。

线

定位图钉

联系您当地的世伟洛克石化与合成氨领域专家。

联系我们

线

下游石化与合成氨解决方案