您在油气及化工炼化服务领域可信赖的合作伙伴
世伟洛克深谙您在开展下游炼化业务时面临的各类独特挑战。我们的使命是助力您优化仪表、工艺控制及取样系统。
自 1947 年起,我们便持续打造高品质流体系统组件,助力油气行业领军企业减少停机时间、提升生产效率、满足严苛的排放标准要求。我们的产品均享有世伟洛克有限终身质保服务,同时依托全球授权销售与服务中心网络,为您提供全方位的支持。
了解世伟洛克如何通过完整的流体系统解决方案为炼油厂的关键应用提供支持。
应对炼化厂高严苛度运营的专属解决方案
炼化厂依托一系列复杂互联的工艺,将原油转化为高附加值产品。我们提供高耐用性、无泄漏的流体系统解决方案与专业技术支持,助力您在以下关键应用场景中,尽可能提升炼化厂的安全性、可靠性和效率:
-
原油蒸馏:
我们为您的初步蒸馏和真空蒸馏装置提供取样系统、工艺仪表及抗腐蚀组件配套支持,保障原油的精准分离,同时保护下游设备资产免受杂质污染和结垢影响。 -
加氢裂化:
加氢裂化装置可将重瓦斯油转化为柴油、汽油等高附加值馏分油,我们的解决方案助力您实现该装置的优化。世伟洛克提供样品调节系统、取样系统及机械密封支持系统,即便在高压高温工况下,也能保障催化剂完整性、防止氢气泄漏、实现精准的工艺控制。 -
流化催化裂化 (FCC):
FCC 装置用于将重烃裂解为轻质产品,我们为其配套取样点、工艺仪表组件及排放监测系统。这有助于您维持最优反应条件、监测催化剂性能并符合环保法规。 -
烷基化:
烷基化装置用于生产高辛烷值汽油组分,针对硫酸与氢氟酸工况,我们供应专用抗腐蚀阀门、软管及卡套管,为这一高腐蚀性作业环境的安全、可靠运行提供支持。 -
重整与异构化:
我们为重整装置与异构化装置配套取样系统及工艺仪表组件,助力您开展产品质量监测、管控催化剂健康状态、稳定反应器运行温度,确保产出汽油满足严苛的辛烷值指标要求 -
焦化与脱沥青:
我们的取样系统及工艺仪表可实现对焦化、脱沥青装置中高粘度流体与残渣油的安全、精准取样,助力重质馏分高效转化为轻质产品,同时实现废料减量化。 -
硫磺回收:
我们为硫磺回收装置提供可靠的取样与监测解决方案,可对硫化氢、二氧化硫及元素硫进行精准检测,助力您达成排放指标要求,同时保障装置安全运行。
在上述所有应用场景中,世伟洛克专业技术人员与您携手协作,设计、装配并维护可耐受炼化行业严苛工况的流体系统,为您的工厂高效稳定运行提供所需的运行性能、合规保障与安心体验。我们将持续投入,确保您能够随时获取值得信赖的组件,避免运营中断。
炼化厂运营中的 NACE 合规要求与腐蚀防护
腐蚀是炼化行业长期存在的高成本难题,尤其是在加工高含硫原油、处于高压高温工况运行的场景下。据材料保护与性能协会(AMPP,前身为 NACE)数据显示,腐蚀问题每年给全球各行业造成 2.5 万亿美元的经济损失。我们凭借自身工程技术专长及符合 NACE 标准的解决方案,直面这一挑战。
世伟洛克设计并生产的阀门、接头及组件,均满足 NACE MR0175 与 MR0103 标准的严苛要求。此类标准对于硫化物应力开裂 (SSC)、氢致开裂 (HIC) 可能危及系统完整性的应用场景至关重要 - 例如处理高含硫原油、工艺中间产物或废水的装置。我们的产品经工程化设计,可耐受各类严苛湿酸性环境,助力您在全运营流程中保持安全性、可靠性与合规性。我们承诺保障这些产品的供货能力,过去两年已在特种合金(625、2507、6 钼)原材料上投入超过 500 万美元,大大缩短了 NACE 标准合金交付周期,让客户能够高效获取所需的耐腐蚀产品。
而我们的服务承诺,远不止于提供高品质组件。世伟洛克当地流体系统专业技术人员在资深产品工程师与材料科学专家的支持下,与您直接协作分析各类特定工艺与环境,确保高效、切实地达成 NACE 合规要求。世伟洛克工程师秉持非一刀切的解决方案理念,所有建议均根据您的个性化需求量身定制 - 无论您是为单套装置寻求本地化解决方案,还是为整个厂区制定综合性的腐蚀防护策略。
我们凭借在材料选型、产品制造及涂层工艺领域的专业技术能力,可同时应对渐进式氢致开裂与突发性硫化物应力开裂问题,守护您的设备资产免遭突发故障影响与长期老化损耗。世伟洛克销售与服务中心可协助您梳理 NACE 标准的各类复杂要求,为您提供行业优秀实践指导、合规验证服务,以及能带来丰厚投资回报的高性价比解决方案。
选择信赖世伟洛克,您收获的不仅是合规产品,更有一支专业团队竭诚为您保驾护航,守护炼化厂的运营绩效、作业安全与经济效益,抵御各类腐蚀风险。
采用世伟洛克流体系统组件,优化您的运营流程
数十年来,世伟洛克携手全球客户,打造高可靠性、标准化的流体系统组件。我们的标准型及可定制化组件均采用高品质元件打造,并在特定应用工况下经过严格测试,一经投用即能展现卓越性能。将此类组件与我们的现场服务配套使用,可确保系统正确安装并实现优化运行。
从保障操作人员安全、同时采集精准且具代表性样品的取样系统,到维系旋转设备稳定运行、提升运营效率的机械密封装置,我们均备有全套解决方案,助您应对严峻的挑战。依托世伟洛克现场工程师的专业技术能力,您的流体系统设计构想可在全球任意地区落地实施。无论您的运营布局立足本土还是辐射全球,我们都将助力您设计出既符合法规要求、又不折损性能的系统。
下游炼化解决方案的可持续发展与环境影响
在世伟洛克,我们深知可持续发展与环境管理在当下炼化作业中的重要性。我们的流体系统解决方案经工程化设计,可助力您减少炼化厂的逸散性排放、降低泄漏风险,全面提升厂区的能源利用效率。我们凭借高可靠性、无泄漏的流体系统元件及组件,为您践行严苛环保法规、降低碳足迹的工作提供有力支持。此外,我们凭借在系统设计与培训领域的专业能力,赋能您的团队落地实施危险物料安全管控与资源高效利用的优秀实践。选择世伟洛克,您可在满足炼化作业对运行性能与可靠性严苛要求的同时,稳步推进自身的可持续发展目标。
我们始终致力于助力您实现安全、高效、可持续的运营目标。从高耐用性、无泄漏的流体系统组件、符合 NACE 标准的解决方案,到专业的培训与支持服务,我们可提供您应对当下炼化行业各类挑战所需的可靠产品与专业技术能力。我们的团队将与您并肩协作,确保每套系统均围绕性能、合规性与环境管理实现全方位优化计 - 让您能够全身心聚焦生产效能提升,满怀信心地推动业务稳步发展。
联系您当地的世伟洛克炼化领域专家