alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

油气管道解决方案,保障流量完整性

世伟洛克为管道运营商提供支持,凭借高耐用性组件、主动式服务及培训,助力实现安全、高效、高韧性的流量控制。

寻找当地专家
返回油气与化工板块

油气管道:能源行业的命脉

油气管道图标油气管道是全球能源基础设施的动脉,实现原油、炼化产品及天然气的长距离输送。这类系统必须能在高压工况、偏远环境及各类地理区域下稳定运行。世伟洛克深谙油气管道系统在保障能源供应与经济稳定中所承担的关键作用。

我们的解决方案经专业设计,为油气管道安全、高效运营所需的各类核心配套系统及组件提供全方位支持,涵盖管道从初期建设与调试,到持续维护与升级改造的全生命周期。无论您运营的是跨区输送干线,还是区域配网,我们都能为您提供所需的解决方案与服务,保障管道作业的安全性、高效性与长期稳定运行。

为保障完整性打造的管道基础设施

同为管道运营商,您深知即便微小的故障,也可能引发严重后果 - 包括造成环境事故、产生高昂停机损失,甚至面临法规追责。行业面临的挑战包括:保障老旧基础设施的运行性能稳定、管控压力波动与振动带来的作业风险,以及确保每一处连接均符合最新的安全与可靠性标准。我们通过专业的产品设计应对上述痛点,旗下产品不仅能耐受油气管道运营的各类实际工况要求,更能助力您主动管控作业风险、简化维护流程。

我们的解决方案可与老旧及新建管道系统无缝集成,助力您灵活适应输量的动态变化,满足不断更新的合规要求。通过聚焦耐用性、可追溯性与安装便捷性三大核心,助力您保护资产安全,维持运营的连续性。

线  

了解我们为某客户的洲际天然气管道项目提供的解决方案

管道升级改造成功案例

线 灯泡图标

保障各类管道应用场景的运行性能稳定

中游作业鲜有在理想工况下开展的情况。从受极端温度影响的偏远压缩站,到穿越腐蚀性土壤、潮湿气候区的管道,我们深知各类环境因素均可能快速破坏系统完整性,威胁作业安全。

  • 输送管道

    用于将原油、天然气或炼化产品从生产场站输送至炼化厂、分输枢纽或出口终端。我们可为仪表面板及监测点配套高完整性小口径卡套管系统与无泄漏接头,助力您精准控制压力与流量,同时尽可能降低泄漏风险。
  • 工程师巡检油气管道配气管道

    无论区域级还是地方级配气管道,均用于将天然气或炼化产品输送至公用事业机构、工业厂区、居民区等终端用户。我们的模块化组件与抗腐蚀阀门可简化配气节点的安装与维护工作,保障输配作业的可靠性,同时减少公用事业机构与工业客户的停机时间。
  • 压缩机站

    布设于管道沿线的压缩机站,通过提升管内气体压力,保障气体输送流量,抵消管内摩擦损耗。我们的耐用型阀门集流块与抗振型接头,可为高振动环境下的作业提供安全保障,降低泄漏或设备故障风险。
  • 计量与测量站

    对流量、压力及产品品质进行监测与记录,以实现运营管控与合规监管。我们的精密型调压阀与取样系统可实现精准的测量与取样,助力企业合规运营、提升作业效率。
  • 储存终端

    用于原油、天然气或炼化产品的大宗储存,通常在高压工况下运行。我们定制设计的组件和高压元件助力实现介质的安全装卸与密闭储存,其高可靠性连接结构可耐受各类严苛储存工况。
  • 管道完整性监测

    可检测泄漏、腐蚀或其他威胁管道完整性的隐患。我们的各类组件和抗腐蚀卡套管可助力维护人员及早发现系统问题,为落地预防性维护策略提供支持。
  • 管道检测工具(清管器)及清管系统

    对管道开展清管、检测及日常维护作业。我们的快接式接头和耐用型阀门可简化清管器发射/接收装置的操作流程,提升维护作业的安全性并缩短维护作业周转时间。
  • 热泄放

    输气管道沿线工艺阀门填料易因温度波动产生压力积聚,需通过下游端完成热泄放处理。我们的热泄放阀 和压力控制解决方案可保护管道系统免受超压事故影响,在确保合规运营的同时守护资产安全。

选择标志图标气体管道组件

我们的气体管道组件凭借高可靠性与优异的性能,成为全球运营商的信赖之选,所有产品的设计均满足以下要求:

  • 在振动、温度循环工况下,始终保持无泄漏密封性能
  • 耐受酸性气体及其他腐蚀性介质的侵蚀
  • 助力实现精准的压力与流量控制
  • 支持快速、安全的安装与维护作业

上述特性可助力您减少逸散性排放、提升作业安全性,同时延长管道系统的使用寿命。但我们深知,此类应用场景下的系统可靠性,不仅依托高耐用性的产品,更离不开主动式的支持与风险管理。因此,我们的解决方案远不止于提供抗腐蚀材质与耐振型设计。

 

世伟洛克工程服务专业人员会开展现场评估,助力您在隐患演变为故障前及时识别风险;我们的安装监理服务可确保每一处连接均按最高行业标准施工。培训课程赋能您的团队掌握无泄漏系统的维护技能、快速应对各类运营突发问题;而世伟洛克本地专业销售与服务人员的现货储备与快速响应支持,可助力您尽可能减少停机时间,保障管网平稳运行。

材料科学图标

守护中游管道基础设施韧性运行 - 无惧各类工况挑战

当下能源行业发展背景下,受运营与环境风险持续增加、法规合规要求日趋严苛的双重影响,管道系统的可靠性与安全性愈发关键。我们对品质的坚守、专业的工程技术能力,以及主动式的全流程技术支持,能确保运营商从容应对在广袤多样的环境中,输送原油、燃气及炼化产品的各类作业挑战。

我们将高耐用性、抗腐蚀型组件与现场工程服务、安装监理、实操培训深度融合,为您打造一体化解决方案,助力守护资产安全、维持运营连续性,满足不断更新的法规要求。无论您是新建管道基础设施,还是维护既有管网,我们都已整装待发,以兼具长期稳定工况表现与安心运营保障的解决方案,为您的管道运营工作提供全方位支持。

 

线 定位图钉 

您当地的世伟洛克团队,随时为您提供支持。

联系我们

线

油气管道服务与信息

世伟洛克设计与装配服务

工程化装配解决方案

流体系统设计与装配工程服务。

世伟洛克培训和教育服务

培训服务

赋能运营商的培训课程。