alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

油气上游解决方案

世伟洛克为全球油气上游作业提供高可靠性的流体系统解决方案、工程服务及全流程支持。

本地获取全球支持
返回油气与化工板块

依托成熟技术积淀与值得信赖的全球支持,保障生产运营稳定可靠

世伟洛克高品质流体系统元件及定制化工程组件,可满足油气上游板块从勘探、钻井到原油与天然气生产的严苛作业需求,助力企业减少停机时间、提升系统运行可靠性。无论您是设计海上平台、浮式生产储卸油装置或海底控制系统,还是开展相关作业,世伟洛克均可针对您运营中的独特挑战,提供专属油气解决方案,为这些核心应用场景保驾护航。除高性能产品外,世伟洛克还提供工程服务、安装监理及专业培训,助力油气上游运营商全面提升生产安全性、运行可靠性与运营效率。

上游油气板块的设计风险与系统标准化

油气上游应用的工况环境往往具有很高的挑战性。极端压力、恶劣温度及偏远的作业地点,让降低设计风险、推进系统标准化成为保障作业安全与运营效率的核心要务。世伟洛克在生产全流程实施严苛的质量管控,旗下产品始终保持稳定的高性能表现。除接头、阀门及软管外,世伟洛克的解决方案还涵盖标准化取样面板、气体分配系统、机械密封支持系统,以及可重复定制的设计方案,大幅简化设备维护工作、提升操作便捷性。

高品质、高可靠性的油气上游解决方案

世伟洛克高品质、高可靠性的组件与解决方案,助力简化设备安装流程、提升运营效率、减少停机时间,保障作业安全与环境合规,同时优化设备及资产的使用寿命。其中代表性解决方案为世伟洛克® FK 系列中压接头,作为锥面螺纹接头的现代化替代产品,该接头具备优异的抗振性能,可在最高承压 20 000 psig 的工况下实现无泄漏气体密封。

油气上游设施的安装与调试

在安装连接与调试阶段,实现无泄漏的安装工艺,是保障项目如期推进的关键。世伟洛克提供安装监理服务,这是一项预防性服务,业主/运营商可委托开展,以此提升项目实施效果、强化施工质量与作业安全,减少因安装不达标引发的成本超支与工期延误问题。

海上油气平台图标

油气上游应用

FPSO:应用于海上作业的浮式生产、储存与卸油装置,可处理、储存并外输海底油井开采的烃类原料

FPSO

海上平台:在水域中搭建的大型构筑物,为海床以下的石油、天然气勘探、钻井及生产作业提供支持

海上平台

海底控制系统:应用于水下的技术系统,用于远程监测并管控海床上的生产设备(如油井、阀门、管道等)

海底控制

液压系统:利用加压流体传递动力、管控机械运行的系统

分析与取样系统:用于采集并分析油气生产过程中的流体样品的装置,可实现系统工况的精准监测,为安全、高效作业提供支持

仪表与控制管线:用于传输信号或控制流体的小口径卡套管或公称管,为阀门、传感器等设备的运行与监测提供保障

燃料与润滑系统:为各类机械及设备供应并管控燃料和润滑剂的装置,保障设备高效运行,减少部件磨损

寻求当地支持

线

世伟洛克在油气上游领域的核心竞争优势何在?

世伟洛克专业团队深谙油气上游项目的关键考量因素

全球实力与本地支持

无论您身在何处,都能信赖世伟洛克产品,并能获取熟知上游油气项目关键考量因素的世伟洛克专家团队的支持。世伟洛克在全球三大区域拥有庞大的生产布局,总面积达 250 万平方英尺(23.2 万平方米),确保我们能够提供全球多家大型企业所需的高品质流体系统产品数量。事实上,所有国际油气公司都在使用世伟洛克产品,大多数大型海上油气设施上都能找到我们的产品。我们充足的库存与原材料投入保障了快速交付,让油气与化工客户能够在需要的时间和地点获得所需产品。

我们在约 70 个国家设有近 200 家授权地销售与服务中心,包括快速增长经济体以及新发现气田周边地区,能够保障您的可靠产品库存充足,助力您的流体系统平稳运行。您的本地销售与服务团队熟悉当地文化、通晓本地语言,且精准把握区域市场需求。同时,他们还可依托世伟洛克的全球生产布局以及遍布全球的专业技术实力获得全方位支持。

优质材料与专业材料技术积淀

世伟洛克选用的不锈钢,其镍铬含量高于 ASTM 标准的最低要求,经优化的材料具备更优异的防腐性能。采用 2507 合金、625 合金、6 钼合金等高级合金制造的产品,可提供额外防护,抵御全面腐蚀和局部腐蚀,以及应力腐蚀和酸性气体开裂。针对严苛工况,世伟洛克还提供采用 NACE 认证材料制造的产品。过去两年间,世伟洛克已投入超过 500 万美元用于特种合金(625、2507、6 钼)原材料采购,重点管控对客户至关重要的 NACE 标准合金交付周期。

世伟洛克材料科学专家熟知冶金学特性与材料相容性,可助力您甄选合适的材料,攻克各类工况难题。我们还能为您定制不同合金材质的组件搭配方案,实现产品性能与成本效益的理想平衡,助力您有效控制设备全生命周期成本。我们承诺确保您能够获取成功所需的全系列产品。我们已作出多年期承诺,开发更多适配油气与化工行业需求的产品,包括更高压力、更多特种合金材质以及更大尺寸的产品。

 

线

返回页首

油气解决方案

世伟洛克全球流体系统专业技术人员随时待命,助力您的生产运营更安全、更高效、更具成本效益。

现场工程图标

现场工程师。

无论是材料选型建议、工程系统标准化推进,还是高效施工安装,世伟洛克现场工程师均可与您协同开展工作。现场工程师能对您的核心系统进行全面评估,排查潜在故障隐患,优化流体与取样系统,并为维护策略的制定提供专业指导。这支团队还能通过识别系统中的泄漏点、找出工艺环节中的能源浪费位置,并为您推荐低排放阀门、闭环取样面板等解决方案助力您达成脱碳目标,从而减少逸散性排放。

铅笔与直尺图标

设计与装配服务

世伟洛克专业技术人员可打造定制化解决方案,覆盖从简易加工组件、成套装置到完整面板及外壳的全品类需求。您将从中实现多重收益:人工成本降低、成套装置制作周期缩短、运营安全性提升,且核心组件可实现零返工。世伟洛克 将与您携手合作,确定理想的解决方案。我们可优化您的现有设计、提供现成可配置的设计方案、打造专用系统,或为您实现全流程定制化打造。

流体系统培训图标

流体系统培训

无论您的技术人员从事油气上游核心流体系统的设计、安装还是维护工作,我们都能为其匹配契合需求的培训课程。拥有一支经专业培训的团队,能助力您保障项目工期、减少返工、优化系统性能与设计,全面提升各资产的安全性。所有培训课程均采用课堂或虚拟学习与线下实操训练相结合的模式。此外,世伟洛克还专为海上油气应用场景打造了专属培训课程。

旋转地球图标

全球支持。

世伟洛克专属团队专为解决行业痛点打造,助力您缓解因政府法规更新、运营标准差异、全球协同挑战及繁杂文件编制要求带来的各类工作负担。从方案构思到现场调试,世伟洛克团队全程待命,为您提供全流程协助。

  • 在预前端工程设计及前端工程设计阶段,我方工程师为流体系统产品选型、设计方案提供专业咨询,协助编制技术规格书,并推荐降本型配置方案
  • 项目推进过程中,我方团队将协助把控项目工期、解决复杂物流问题,全流程保障现场库存供应与产品及时交付。
  • 世伟洛克可协助协调多方合作主体,拟定定制化或国际化合同,为您解读梳理政府相关法规要求,扫清各类障碍,助力项目如期竣工。

世伟洛克是您值得信赖的油气上游流体系统解决方案合作伙伴。从方案构思到现场调试,我们的全球专业团队将凭借深厚的技术积淀、稳定的产品可靠性与创新的产品体系,为您的生产运营全程保驾护航。

 

了解 JIP33 如何通过明确要求定义,帮助减少差异、提升安全性并避免代价高昂的项目延误。


 

“客户发现,非世伟洛克品牌的组件经不到 10 次反复拆装后便出现泄漏问题。而采用世伟洛克产品的组件,经 20 余次反复拆装仍无泄漏情况。”— Jesper Skovning,世伟洛克丹麦分公司现场工程师

联系我们

海上石油平台